Produkt in den Warenkorb gelegt

Endlich korrigierte Objektive

Endlich korrigierte Objektive werden in vielen Konfigurationen eingesetzt, beispielweise für einfache Mikroskopaufbauten und für die OEM-Integration. Endlich korrigierte Objektive sind Mikroskopobjektive, bei denen keine zweite Linse zur Fokussierung auf eine Probe benötigt wird. Sie sind in der Regel für den Einsatz im sichtbaren Spektrum optimiert und es werden häufig Dreilinser mit geringerer Größe und geringerem Gewicht eingesetzt. Diese Mikroskopobjektive sind für eine Vielzahl kommerzieller Anwendungen kostengünstigere Alternativen zu unendlich korrigierten Objektiven.

Edmund Optics bietet diverse endlich korrigierte Objektive mit achromatischem, planarem oder semi-planarem Aufbau an. Bei achromatischen Fokussierobjektiven sind über 65% des Bildfeldes plan. Bei semi-planaren Fokussierobjektiven ist das Bildfeld über 80% der Bildfläche eben. Viele dieser Fokussierobjektive sind mit Standardmikroskopobjektiven austauschbar. Sie bieten Fokuslösungen bei denen nur das Objektiv und keine weiteren Fokussierkomponenten gekauft werden müssen.

Filter
UCf-Objektive UCf-Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kürzestes und kompaktestes Objektiv
  • MEHR
  • Mit speziellen Verlängerungszylindern konfigurierbare Vergrößerung
  • Beugungsbegrenzte Auflösung
Objektivsets UCf-Serie Objektivsets UCf-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
  • Kompakte, endlich korrigierte Objektive
  • MEHR
  • Passen direkt an eine C-Mount-Kamera
  • Nahezu beugungsbegrenzte Abbildungsleistung
Cf-Objektive mit Flüssiglinse Cf-Objektive mit Flüssiglinse
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Integrierte Flüssiglinse zur Fokussierung
  • MEHR
  • Leichtes und kompaktes Objektiv
  • Optimiert für lange Arbeitsabstände
Mikroskopobjektive Standardqualität Mikroskopobjektive Standardqualität
  •  Achromatische und plane Versionen
  • MEHR
  • Verwendbar in T- und C-Mount-Systemen
  • Ideal für OEM-Anwendungen geeignet

 

Cf-Objektive Cf-Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht
  • MEHR
  • Konfigurierbare Vergrößerung mit Distanzringen
  • Optimiert für große Arbeitsabstände
Hochqualitative ReflX™ Objektive Hochqualitative ReflX™ Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Beugungsbegrenzte Leistung: Transmittierte Wellenfront λ/14 RMS
  • MEHR
  • Konisches Design bietet mehr Freiraum bei 45° Einfallswinkel
  • Geschwungene Arme reduzieren Beugungseffekte
  • TECHSPEC® ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar
Mikroskopobjektive nach internationalem Standard Mikroskopobjektive nach internationalem Standard
  • Geeignet zur Verwendung in Mikroskopen mit RMS-Gewinde
  • MEHR
  • Antireflexbeschichtete Optiken
  • 4X bis 100X Vergrößerungen verfügbar
Mitutoyo Kompakte Objektive Mitutoyo Kompakte Objektive
  • Große Arbeitsabstände ermöglichen den Einbau in Bildverarbeitungssysteme
  • MEHR
  • Kompakte Größe mit ausgezeichneter Leistung
  • Lange Arbeitsabstände
  • Einfach integrierbar mit C-Mount-Kameras
Mitutoyo Telezentrische Objektive Mitutoyo Telezentrische Objektive
  • Große Arbeitsabstände ermöglichen den Einbau in bildgebende Messgeräte
  • MEHR
  • Kompaktes Design und große Parfokallänge vereinfachen Einsatz
  • Tubus erhältlich für Verwendung mit C-Mount-Kameras
  • Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Nikon achromatische endlich korrigierte Objektive Nikon achromatische endlich korrigierte Objektive
  • Achromatisches Design
  • MEHR
  • Standard RMS-Gewinde
  • Kompatibel mit DIN-Standardzubehör
  • 40X und 60X Objektive sind federgelagert
ReflX™ Objektive ReflX™ Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Branchenführender Arbeitsabstand von 19 bis 31 mm
  • MEHR
  • Entwickelt und gefertigt von EO für Fokussierung und Bildgebung
  • Aktiv ausgerichtete Spiegel für optimale Leistung
  • Extrem breitbandiges Spektrum von 190 nm bis 11 µm ohne chromatische Abbildungsfehler
  • TECHSPEC® Hochqualitative ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar
DIN-Mikroskope mit einem Tubus DIN-Mikroskope mit einem Tubus
  • Integration von Mikroskopobjektiven mit C-Mount-Kamera oder DIN-Okular
  • MEHR
  • Kompatibel mit DIN-Standardobjektiven
  • Objektiv und Okular nicht inklusive
Weiterführende Informationen
×
 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.