Coherent® Laser Selection Guide
Auswahlhilfe für Laser von Coherent®
Je nach den Anforderungen einer Anwendung an Leistungsfähigkeit und Kosten haben die verschiedenen Laser-Produktgruppen von Coherent® verschiedene Vorteile. Die folgende Tabelle enthält einen Preis- und Eigenschaftenvergleich für die Coherent®-Laser OBIS™, BioRay™ und StingRay™.
Coherent® OBIS™ Lasersysteme sind kompakte Plug&Play-Laser für eine Vielzahl von Wellenlängen vom ultravioletten Spektrum bis zum nahen Infrarotspektrum in einer Plattform. Coherent® BioRay™ Laserdiodenmodule sind kostengünstige Diodenlaser für den Einsatz in Bioinstrumenten, beispielsweise für die DNA-Analyse, die Entwicklung neuer Medikamente oder die Prüfung von Flüssigkeiten. Coherent® StingRay™ Laserdiodenmodule eignen sich ideal für Justagearbeiten oder Bildverarbeitungsanwendungen.
Laser-Produktgruppe | OBIS™ | BioRay™ | StingRay™ |
---|---|---|---|
Mode | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
M2 | 1,1 1,3 | <1,5 | <1,5 |
Strahldurchmesser | 0,7 ± 0,25 mm | ~2,7 x 1,0 mm | ~2,7 x 1,0 mm |
Punktstabilität | <5 μRad/°C | <10 μRad/°C | <10 μRad/°C |
Effektivrauschen | |||
20 Hz bis 20 MHz | <0,05% - <0,25% | <0,5% | <0,5% |
20 Hz bis 20 kHz, Spitze-Spitze | <0,5% - <1% | <2% | <2% |
Langzeit-Leistungsstabilität (8 Stunden ± 3 °C) | <2% | <2% | <2% |
Preis |
€€€
|
€€
|
€
|
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.