Aufbau eines kundenspezifischen optischen Isolators mit Standardartikeln
Bei vielen Laseranwendungen kann der Laserstrahl von verschiedenen Grenzflächen wieder in die Laserquelle zurückreflektiert werden, was zur Überhitzung führen kann und die Stabilität und Lebensdauer des Lasers verkürzt. Eine solche Rückreflexion kann durch einen optischen Isolator beseitigt werden, der durch geschickte Manipulation der Polarisationsrichtung zurückreflektiertes Licht filtert (siehe Abb.1) und einen zirkular polarisierten Strahl erzeugt. Allerdings sind vorgefertigte optische Isolatoren oft teuer. Für preissensitive Systeme kann ein passiver optischer Isolator mit geringen Kosten und hervorragenden Eigenschaften aus optischen Standardkomponenten aufgebaut werden. Tabelle 1 enthält die Teile, die Sie für den Aufbau eines kundenspezifischen optischen Isolators benötigen (Abbildung 2). Wählen Sie den polarisierten Strahlteilerwürfel und die Verzögerungsplatte entsprechend der Wellenlänge des in der Anwendung verwendeten Lasers aus.
Abbildung 1: Ein optischer Isolator kann aus einem polarisierenden Strahlteilerwürfel und einer λ/4-Verzögerungsplatte aufgebaut werden.

Abbildung 2: Kostengünstiger optische Isolator aus Standardartikeln
Bauanleitung für einen optischen Isolator
- Befestigen Sie den polarisierenden Strahlteilerwürfel im C-Mount-Würfel.
- Verbinden Sie den drehbaren C-Mount Ring mit beidseitigem Außengewinde mit dem C-Mount-Würfel an der Austrittsseite des Strahlteilers.
- Montieren Sie die Verzögerungsplatte in der C-Mount-Halterung für dicke Linsen.
- Befestigen Sie die montierte Verzögerungsplatte an dem drehbaren C-Mount-Ring. Richten Sie die Verzögerungsplatte 45° auf die Transmissionsachse des polarisierenden Strahlteilerwürfels aus.
- Schließen Sie die Justage ab, indem Sie einen Laserstrahl einfallen lassen und die Winkelposition des verdrehbaren C-Mount-Rings fixieren, sobald die maximale Strahlisolation erreicht ist.
Tabelle 1: Teileliste für den Aufbau eines optischen Isolators | |
---|---|
Beschreibung | Artikelnummer |
Polarisierender Strahlteilerwürfel, 25 mm | Je nach Awendung |
C-Mount Halterung für 25 mm Strahlteilerwürfel | #56-263 |
C-Mount-Ring mit beidseitigem Außengewinde, drehbar | #53-865 |
C-Mount-Halterung für dicke Linsen, Optikdurchmesser 25/25,4 mm | #56-354 |
Verzögerungsplatte, λ/4, Durchmesser 25,4 mm | Je nach Awendung |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.