Sehen Sie sich unsere zwei aufeinanderfolgenden 30-minütigen Webinare an, die von unseren Experten für Bildverarbeitung Greg Hollows und Nick Sischka präsentiert werden.
Teil 1 vermittelt Grundlagen zum Thema Objektiv-Spezifikationen und
Teil 2 bietet einen fortgeschrittenen Blick auf Leistungskurven von Objektiven.
Objektive werden zur Abbildung von Objekten in Bildverarbeitungssystemen eingesetzt. Objektive sind Bildverarbeitungskomponenten in Bildverarbeitungssystemen, die ein Bild des untersuchten Objekts auf einen Kamerasensor fokussieren. Je nach Bauart können die Objektive zur Entfernung eines Parallaxen- oder Perspektivfehlers eingesetzt werden oder sie bieten eine Verstellung der Vergrößerung, des Bildfeldes oder der Brennweite. Mit Objektiven kann ein Objekt auf unterschiedliche Weise angezeigt werden, um Eigenschaften oder Merkmale hervorzuheben, die bei bestimmten Anwendungen wichtig sind.
Edmund Optics® bietet eine breite Palette von Objektiven für viele Bildverarbeitungsanwendungen. Es sind diverse TECHSPEC® Objektive mit spezifischen Bildverarbeitungseigenschaften, die mit Standardobjektiven nicht erreichbar sind, verfügbar, beispielsweise telezentrische TECHSPEC® Objektive zur Kantenaufnahme mit hohem Kontrast oder die für das kurzwellige Infrarotspektrum optimierten TECHSPEC® SWIR-Objektive. Erhältlich ist außerdem eine breite Auswahl an Objektivzubehör, beispielsweise Halter oder Adapter zur Erhöhung der Funktionalität
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.