- Max. Sensorformat 1,2“
- Faseroptikanschluss für In-Line-Beleuchtung
- Große Arbeitsabstände


- Eliminieren Parallaxenfehler in industrieller Bildverarbeitung
- Sensorgrößen von 1/2“ bis Vollformat
- Vergrößerungen von 0,05X bis 8X


- Beidseitig telezentrische Objektive mit hoher Auflösung und f/6, Version mit In-Line-Beleuchtung
- Für Sensoren mit bis zu 7,5 Megapixeln und 2,8 μm Pixelgröße
- Eliminieren Parallaxenfehler in Messanwendungen
- SWIR-Beschichtung für Wellenlängenbereich 900 bis 1700 nm


- Beidseitig telezentrische Objektive mit hoher Auflösung und In-Line-Beleuchtungsoption
- Bis zu 20 Megapixel, 2,2 µm Pixelgröße
- Telezentrische C-Mount-Objektive für 1,1“ Sensoren mit Blendenzahl bis zu f/4


- Telezentrische Objektive mit C-Mount für 2/3“ Sensoren
- Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
- Kleine telezentrische Objektive mit koaxialem Beleuchtungseingang


- Beidseitig telezentrische Objektive mit hoher Auflösung, f/6 und In-Line-Beleuchtung
- Für Sensoren mit bis zu 7,5 Megapixeln und 2,8 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3“ Sensoren
- Vergrößerungen von 0,16X bis 4X


- Hochauflösende telezentrische Objektive zur Messung und Kalibrierung
- Für Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3“-Sensoren
- Vergrößerungen von 0,06X bis 1X


- Beidseitig telezentrische Messobjektive mit hoher Auflösung und f/6
- Für Sensoren mit bis zu 35 Megapixeln und 2,8 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektive mit C-Mount, T-Mount oder F-Mount für APS-C
- Vergrößerungen von 0,28X bis 1,7X


- Telezentrische Objektive mit großem Bildfeld
- Für Sensoren mit bis zu 31,4 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektive mit C-, T-, M58- und F-Mount; Vollformatversionen (35 mm) verfügbar
- Vergrößerungen von 0,037X bis 0,377X


- Simultane Abbildung von Seite und Oberseite des Objekts
- Hyperzentrisches oder perizentrisches Objektiv für bis zu 2/3“
- Objektive mit C-Mount
- Ideal geeignet zur Inspektion von Komponenten


- Telezentrische Objektive mit variabler Vergrößerung
- Für Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektive mit C-Mount für 2/3“ Sensoren
- Vergrößerungen von 0,15X bis 3X


- Flüssiglinse sorgt für größere Schärfentiefe
- Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3“ Sensoren
- Vergrößerungen von 0,15X bis 0,75X

- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 1,3 Megapixel, 7 μm Pixelgröße
- Kann als Makroobjektiv oder telezentrisches Objektiv genutzt werden
- Erlaubt eine Objektverschiebung von ±12,5 mm, bevor ein Bildgrößenfehler von 1% auftritt

- Entwickelt für hochauflösende Bildgebung
- Faseroptischer Eingang für In-Line-Beleuchtung (0,312“ Ferrule)
- Max. Sensorformat 2/3“

- Faseroptischer Eingang für In-Line-Beleuchtung (0,312" Ferrule)
- Verfügbar mit 65 mm und 120 mm Arbeitsabstand
- Max. Sensorformat 2/3"
- <0,1% Verzeichnung

- Große Arbeitsabstände ermöglichen den Einbau in bildgebende Messgeräte
- Kompaktes Design und große Parfokallänge vereinfachen Einsatz
- Tubus erhältlich für Verwendung mit C-Mount-Kameras
- Gehäuse aus Aluminiumlegierung


1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.