Produkt in den Warenkorb gelegt

Ringlichter

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
CCS High-Angle LED Ring Lights	CCS LED-Ringlichter mit großem Einfallswinkel
  • Direkte Beleuchtung unter großem Winkel mit hoher Gleichförmigkeit
  • Konstante Ausgangsleistung auch bei längerem Einsatz
  • Ideal für Hellfeld-Beleuchtung
CCS Low-Angle LED Ring Lights	CCS LED-Ringlichter mit flachem Einfallswinkel
  • Flacher LED-Winkel von 30°
  • Konstante Ausgangsleistung auch bei längerem Einsatz
  • Ideal für Dunkelfeld-Beleuchtung
CCS Ringlichter mit hoher Intensität CCS Ringlichter mit hoher Intensität
  • Gleichförmige, diffuse Lichtquelle mit hoher Intensität
  • Einstellbare Ausgangskanäle in rot, grün, blau und weiß
  • Beleuchtung für Texterkennungs- (OCR) und Farbprüfungsanwendungen
LED-Ringlichter für telezentrische Objektive LED-Ringlichter für telezentrische Objektive
Advanced Illumination MicroBrite Hellfeld-Ringlichter Advanced Illumination MicroBrite Hellfeld-Ringlichter
  • Beleuchtung mit hoher Intensität bis 41.000 Lux
  • Arbeitsabstand 2“-10“ (je nach Größe)
  • Große Auswahl an verschiedenen Wellenlängen
  • Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights Advanced Illumination MicroBrite diffuse Dunkelfeld-Ringlichter
  • Ideal für die visuelle Verdeutlichung von Oberflächendefekten
  • Beleuchtung mit hoher Beleuchtungsstärke bis 47.000 Lux
  • Verschiedene Arbeitsabstände erzeugen Dunkelfeld oder Hellfeld
  • Erforderliche Stromversorgung und optionale manuelle Intensitätssteuerung werden separat verkauft
Effilux Low Profile Segmented Square LED Ring Lights	Effilux Quadratische LED-Ringlichter mit Segmenten und flachem Profil
  • Integrierter Treiber mit AutoStrobe-Modus
  • Flaches Profil (15 mm)
  • Rote und weiße LEDs verfügbar
Effilux Justierbare LED-Ringleuchten Effilux Justierbare LED-Ringleuchten
  • Bequem zugängliches Linsen-Array zur schnellen, manuellen Justage der Beleuchtungsemissionswinkel
  • Mit wechselbaren Fenstern zur einfachen Justage der Lichtstreuung
  • Integrierbarer Polfilter zur Beseitigung von Spiegelungen
Advanced Illumination LED-Dunkelfeld- / Hellfeldringlichter Advanced Illumination LED-Dunkelfeld- / Hellfeldringlichter
  • Sowohl diffuse Hell- als auch Dunkelfeldbeleuchtung
  • Kann einzeln oder gleichzeitig eingeschaltet werden
  • Mit fester Intensität und geblitzt erhältlich
Advanced Illumination LED-Dunkelfeldbeleuchtung Advanced Illumination LED-Dunkelfeldbeleuchtung
  • Ideal zur besseren Visualisierung von Oberflächenfehlern
  • Bei 5" Version, Arbeitsabstand 75 bis 100 mm
  • Geeignet für Beleuchtung von vorne oder als Hintergrundbeleuchtung
Advanced Illumination EuroBrite™ Ringlichter Advanced Illumination EuroBrite™ Ringlichter
  • 52 mm Innendurchmesser
  • Kein Kühlkörper erforderlich
  • Erhältlich in weiß, rot und blau
Advanced Illumination LED-Ringlichter mit erweitertem Arbeitsabstand Advanced Illumination LED-Ringlichter mit erweitertem Arbeitsabstand
  • Arbeitsabstand 3" bis 9"
  • Ausleuchtung eines Feldes mit 2" Diagonale
  • Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption
Advanced Illumination Ringlichter mit hoher Intensität Advanced Illumination Ringlichter mit hoher Intensität
  • Flaches Profil zur einfachen Systemintegration
  • Lichtstarke LEDs
  • Mehrere Größen, Wellenlängen und Arbeitsabstände lieferbar
Advanced Illumination LED-Ringlichter mit Standardarbeitsabstand Advanced Illumination LED-Ringlichter mit Standardarbeitsabstand
  • Arbeitsabstand 4"
  • Ausleuchtung eines Feldes mit 1,7" Diagonale
  • Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption
Kompakte LED-Ringlichter Kompakte LED-Ringlichter
  • Variable Intensität durch Gleichstromcontroller
  • Hervorragende Gleichförmigkeit
  • 100.000 Stunden Lebensdauer
  • Wärmesenken und Netzteile separat erhältlich.
LED-Ringlichter LED-Ringlichter
  • Großer Innendurchmesser sorgt für einfache Halterung
  • Farbtemperatur 6400 K
  • Sektionsweise Helligkeitsregelung
Ring Light Filter Thread Adapters Filtergewindeadapter für Ringlichter Ausverkauf
  • Kompatibel mit LED Ringlichtern
  • Gängige Filtergrößen erhältlich
  • Einfache Integration von LED Ringlichtern
Effilux SWIR LED Illuminators SWIR-LED-Beleuchtung von Effilux Neu
  • Verfügbar als Linien-, Ring- oder Hintergrundlicht
  • Gesamter SWIR-Wellenlängenbereich erhältlich
  • Beleuchtung mit hoher Intensität und Gleichförmigkeit
  • Einstellbare Beleuchtungswinkel

Ringlichter erlauben eine gleichmäßige radiale Ausleuchtung für ein Objektiv in optischen oder Bildverarbeitungsanwendungen. Ringlichter werden um ein Objektiv montiert, sodass das Licht direkt auf das untersuchte Objekt fällt. Ringlichter liefern ein gleichmäßiges, direktes Licht und eignen sich damit ideal, um Schatten zu verringern oder nicht reflektierende Objekte gleichmäßig auszuleuchten. Für kleinere Bildverarbeitungsobjektive oder zur Prüfung kleiner Objekte sind auch Kompaktausführungen der Standardringlichter erhältlich.

Edmund Optics bietet eine breite Auswahl von Ringlichtern sowohl für die Hellfeld- als auch für die Dunkelfeldbeleuchtung. Bei der Hellfeldbeleuchtung fällt das Licht direkt oder in einem kleinen Winkel auf das untersuchte Objekt; sie eignet sich ideal als Standardbeleuchtung nicht reflektierender Objekte. Eine Dunkelfeldbeleuchtung entsteht durch Abblendung der Beleuchtung eines Objekts über einem Spiegel. Die Dunkelfeldbeleuchtung zeigt Oberflächenfehler, Kratzer oder andere Mängel auf einem geprüften Objekt und eignet sich damit ideal zur Prüfung oder Qualitätssicherung.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.