Produkt in den Warenkorb gelegt

Hintergrundbeleuchtungen

Hintergrundbeleuchtungen sorgen für eine helle, gleichmäßige Ausleuchtung einer großen Fläche und werden in vielen Bildgebungs- und anderen Optikanwendungen eingesetzt. Hintergrundbeleuchtungen bestehen aus flachen, breiten Lichtquellen, die ein Objekt von hinten beleuchten sollen. Hintergrundbeleuchtungen erzeugen Bilder mit ausgezeichnetem Kantenkontrast der geprüften Objekte und erleichtern die Erkennung von Mängeln oder Fehlern bei durchscheinenden oder opaken Flächen. Telezentrische Hintergrundbeleuchtungen für besonders genaue Kantenkontrastausleuchtung sind ebenfalls erhältlich.

Edmund Optics bietet eine Reihe von Hintergrundbeleuchtungen für die Fertigungsautomatisierung oder die Prüfung in der Produktion. Die telezentrische Hintergrundbeleuchtung eignet sich ideal für Fälle, in denen exakte, präzise Silhouetten benötigt werden. Die telezentrische Hintergrundbeleuchtung kann mit einer Lichtleiteroptik oder einer LED-Lichtquelle eine direkte, gleichmäßige Ausleuchtung erzeugen, die den Kantenkontrast eines Objekts mit höherer Präzision darstellt. Bei Verwendung der telezentrischen Hintergrundbeleuchtung mit telezentrischen Objektiven ist eine hochgenaue Kantenmessung oder Kantenfehlererkennung für viele Anwendungen möglich.

Filter
Advanced Illumination Kollimierte LED-Hintergrundbeleuchtung mit seitlicher Einkopplung Advanced Illumination Kollimierte LED-Hintergrundbeleuchtung mit seitlicher Einkopplung
  • Für präzise Silhouettenbildung mit kollimierter Lichtquelle
  • Hohe Intensität und geringe Wärmeabgabe
  • Geringe Divergenzwinkel verglichen mit nicht kollimierten Hintergrundbeleuchtungen
Advanced Illumination EuroBrite™ Hintergrundbeleuchtung Advanced Illumination EuroBrite™ Hintergrundbeleuchtung
  • Serienschaltung von bis zu vier Geräten mit aktiver Fläche 100 x 150 mm
  • Keine Kühlung erforderlich
  • Erhältlich in weiß, rot und blau
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights Advanced Illumination LED-Hintergrundbeleuchtung
  • Intensive, gleichmäßige Beleuchtung
  • Flache Bauform
  • Verschiedene Größen erhältlich
Advanced Illumination Hintergrundbeleuchtungen mit seitlicher Einkopplung Advanced Illumination Hintergrundbeleuchtungen mit seitlicher Einkopplung
  • 30% heller als vergleichbare Beleuchtungen mit rückseitiger Beleuchtung
  • Gleichmäßige Beleuchtung mit geringer Wärmeentwicklung
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights Advanced Illumination MicroBrite Edge-Lit-Hintergrundbeleuchtungen mit hoher Intensität
  • Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung mit hoher Intensität
  • Gleichförmig über die ganze Fläche, geringe Wärmeentwicklung
  • Besonders dünn, kompakte Größe
  • Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights	Advanced Illumination UltraSeal wasserdichte Hintergrundbeleuchtungen
  • Schutzart IP69K für extrem nasse Umgebungen
  • Geschütztes Gehäuse zum Schutz vor Korrosion und Überhitzung
  • Beleuchtung mit Intensität bis 15.000 Lux
  • Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights	Advanced Illumination Linienbeleuchtungen mit mittlerer Intensität
Effilux High Power LED Backlights Effilux LED-Hintergrundbeleuchtung mit hoher Leistung
  • >90% Gleichförmigkeit
  • Integrierter analoger Controller für genaue Intensitäts- und Dimmereinstellung
  • Antireflexionssystem zur Absorption von Streulicht
Telezentrische Hintergrundbeleuchtung Telezentrische Hintergrundbeleuchtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Höhere Kantenschärfe durch optisch kollimiertes Licht
  • Hervorragende Kollimation, ideal für Nutzung mit telezentrischen Objektiven
  • Kompatibel mit 8 mm Durchmesser koaxialen LEDs oder faseroptischen Lichtleitern mit ¼” (0,312”) Durchmesser
SWIR-LED-Hintergrundbeleuchtung von Effilux SWIR-LED-Hintergrundbeleuchtung von Effilux Neu
  • Wellenlängen im gesamten SWIR-Bereich erhältlich
  • Beleuchtung mit hoher Intensität und Gleichförmigkeit
  • >80% Homogenität bei Designwellenlänge
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.