Produkt in den Warenkorb gelegt

Dolan-Jenner DC-950H DC-reguliertes Beleuchtungsgerät für Lichtleiter

Mehr Produkte von Dolan-Jenner

115V, DC950H Illuminator, #62-002

115V, DC950H Illuminator, #62-002 115V, DC950H Illuminator with Iris, #62-007 230V, with UK Cord, DC950HK Illuminator, #62-006 230V with Euro and UK Plugs, DC950HK Illuminator with Iris, #62-008
×
  • Lichtausgangssteuerung ±0,5% oder besser
  • Geringe Ausgangsrestwelligkeit (< 0,4%)
  • Intensitätskontrolle von 0-5 V analog
  • 200 bis 10.000 Stunden Lampenlebensdauer

Das DC-950H ist eine kostengünstige 150 W Quarzhalogenlichtquelle, die speziell für Beleuchtungen in der Bildverarbeitung entwickelt wurde. Zusätzlich zur Intensitätssteuerung von 0 - 100% und einem Wärmeschutzglas bietet das Grundmodell weniger als 0,4% Abweichung von der Ausgangsleistung (wenig verglichen mit den typischen 2% nicht regulierter oder AC-regulierter Beleuchtungsgeräte). Ein optionales Blende- und Filterpaket (1" Filter, inkl. bei manchen Modellen) ermöglicht die Steuerung der Farbtemperatur und den Einbau eines zusätzlichen 1" Filters. Ein eingebautes Steuerelement ermöglicht die präzise Regulierung der Ausgangsleistung über den analogen 0 - 5 V DC Eingang eines digitalen 8 Bit Interface. Die Digitalsteuerung erfolgt durch einen Digital/Analog-Wandler (#55-232).

Bitte beachten Sie: Es werden Dolan-Jenner SX-Adapter für Lichtleiter benötigt.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
DC950HK Beleuchtungsgerät für Lichtleiter, 230 V, UK-Stecker

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
150W EKE, Ersatzlampe #39-606 €30,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.