150W EKE Ersatzlampe für Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter
×
3200K Color Temperature
200 - 10,000 Hour Lifetime
Designed for Dolan-Jenner Illuminators
Die 150 W EKE Ersatzlampe für Beleuchtungsgeräte ist die Standard-Ersatzlampe für unsere Beleuchtungsgeräte. Farbtemperatur der Quarzhalogenlampe ist 3200K. Die Lebensdauer der 150 W EKE Lampe ist typischerweise 200-10.000 Stunden, je nach Intensität, und sie wird für den Dolan-Jenner DC-950 empfohlen. Die EKE-X Lampe hat eine längere Lebensdauer als die EKE Lampe und wird für den Dolan-Jenner MI-150 empfohlen.
Technische Informationen
Secondary Voltage of Illuminator
Light (% of Maximum)
Watts (% of Maximum)
Change on Color Temp (K)
Life (Factors of Min. Hrs)
21
100%
100%
-0 K
1X
20
84%
93%
-60 K
2X
19
70%
86%
-120 K
3.5X
18
59%
79%
-170 K
7.5X
17
49%
72%
-230 K
16X
16
40%
66%
-290 K
35X
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.