Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Spiegelsubstrate aus ZERODUR®

×
  • Präzise Substrate aus ZERODUR®
  • Oberflächenebenheit λ/10
  • Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient

TECHSPEC® Spiegelsubstrate aus ZERODUR® eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen Temperaturschwankungen eine Rolle spielen. ZERODUR® weist einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von nur ±0,10 x 10⁻⁶/°C auf, was um eine Größenordnung kleiner ist als bei den meisten Glasarten. Der geringe thermische Ausdehnungskoeffizient sorgt dafür, dass die Spiegel auch in Umgebungen mit wechselnden Temperaturen oder unter Einfluss von Beleuchtungsquellen mit variabler Intensität eine gleichmäßig reflektierte Wellenfront aufweisen. TECHSPEC® Spiegelsubstrate aus ZERODUR® bestehen aus polierten Präzisionssubstraten mit einer Oberflächenebenheit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 20-10.

Spezifikationen

Rückseite:
Commercial Polish
Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):
90
Kanten:
Ground
Parallelität (Bogensekunden):
30
Beschichtung:
Uncoated
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Substrat:
ZERODUR®
Oberflächenqualität:
20-10

Produkte

Durchm. (mm)  Größe (mm)   Dicke (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
5.00 - 2.00
- 5 x 5 2.00
12.50 - 3.00
- 12.5 x 12.5 3.00
25.40 - 6.35
30.00 - 5.00
- 30.0 x 30.0 5.00
40.00 - 5.00
- 40.0 x 40.0 5.00
75.00 - 7.50
- 75.0 x 75.0 7.50
100.00 - 10.00
- 100.0 x 100.0 10.00
10.00 - 2.00
- 10.0 x 10.0 2.00
15.00 - 3.00
- 15.0 x 15.0 3.00
20.00 - 3.00
- 20.0 x 20.0 3.00
25.00 - 4.00
- 25.0 x 25.0 4.00
50.00 - 5.00
- 50.0 x 50.0 5.00

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.