Produkt in den Warenkorb gelegt

Motorisierte Filterräder von Zaber™

Mehr Produkte von Zaber™
×
  • Eingebauter Controller für einfache Konfiguration
  • Auswechselbare Filterhalter für Optiken mit 32 mm (7 Positionen) oder 25 mm D. (10 Positionen)
  • Kostenlose Software verfügbar

Die motorisierten Filterräder von Zaber™ können über eine USB- bzw. RS-232-Schnittstelle oder manuell in beide Richtungen über einen Knopf mit Markierungen gesteuert werden. Die Filterräder haben Eingangs- und Ausgangsgewinde mit C-Mount und können einfach mit Kameras, Lasern oder zusätzlichen Mechaniken kombiniert werden. Es ist ein Betrieb bei konstanter Geschwindigkeit (Velocity-Modus) oder in konstanten Schritten (Index-Modus) möglich. Die motorisierten Filterräder von Zaber™ können einfach in Reihe geschaltet werden, haben einen Schrittmotor mit einem eingebauten Encoder und werden inklusive auswechselbaren Filterhaltern geliefert. Die Filterräder sind ideal für den Einsatz mit Mikroskopen, Kameras und Videosystemen, die mehrere Filteroptionen benötigen.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Motorisiertes Filterrad, 10 Positionen, Optikdurchmesser 25,0/25,4 mm, integrierter Controller, Drehgeber

Produktdetails

Die kostenlose und intuitive Software von Zaber ermöglicht eine automatisierte Steuerung aller kompatiblen motorisierten Produkte von Zaber. Die Software ist kompatibel mit seriellen Schnittstellen, USB, Ethernet oder IoT und bietet eine hervorragende Möglichkeit zur Verbindung der Geräte, wobei auch einfach zwischen den Geräten gewechselt und jedes einzeln angesteuert werden kann. Einen Link zum Herunterladen der Software finden Sie hier.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter für Stangen für FWR-Filterräder #28-745 €104,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.