Produkt in den Warenkorb gelegt

Programmierbarer Joystick-Controller

Mehr Produkte von Zaber™
Programmable 3-Axis Joystick Controller, #15-293

Programmable 3-Axis Joystick Controller, #15-293

×
  • Steuerung in 3 unabhängigen Achsen
  • Intuitive Steuerung über Computer oder manuelle Steuerung
  • Voll programmierbare Knöpfe, Geschwindigkeitsprofil und Empfindlichkeit
  • Stromversorgung und Datenkabel werden als separates Zubehör verkauft

Der programmierbare Joystick-Controller von Zaber Technologies Inc., Kanada kann in Reihe geschaltet werden für bis zu drei unabhängige Motoren von Zaber. Das eigenständige Gerät kann ideal für zwei- bis dreiachsige Bewegungen eingesetzt werden. Es besitzt vorprogrammierte Knöpfe mit den Kommandos Ausgangsposition, Speicherung aktuelle Position und Einstellung gespeicherte Position. Alle acht Schalter sind voll programmierbar, um beliebige Kommandos an jede Achse zu senden oder um den Computer anzusteuern, damit dieser Kommandofolgen sendet. Die analogen Achseneinstellungen beinhalten programmierbare Geschwindigkeit, Invertierung und Gerätenummer sowie programmierbares Geschwindigkeitsprofil und die Kalibrierung auf Grenzen und Totzonen.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Programmierbarer Joystick-Controller für 3 Achsen

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Universelle Stromversorgung 48 V #15-294 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterkabel mit M8-Innengewinde, USB auf seriell #15-295 €45,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Serielles Adapterkabel mit M8-Innengewinde #15-297 €19,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgungsadapter, 2 Pins, 5 mm Klemmbreite #15-304 €5,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Datenkabel, 1,8 m Länge, 4-Pin-Außen- auf M8-Innengewinde #15-299 €24,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.