Produkt in den Warenkorb gelegt

Motorisierte Drehbühnen von Zaber™

Mehr Produkte von Zaber™
60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

×
  • Hohe Auflösung mit 360° kontinuierlicher Drehung
  • Integrierter Motor und Controller
  • Manuelle Steuerung oder Steuerung über serielle RS-232-Schnittstelle
  • Stromversorgung und Datenkabel werden als separates Zubehör verkauft
  • Verfügbar mit integriertem Encoder mit 200 Counts per Revolution (CPR)

Die motorisierten Drehbühnen von Zaber™ eignet sich für optische Komponenten mit 1" und 25 mm Durchmesser, die sowohl an der oberen als auch an der unteren Platte angebaut und sehr exakt um bis zu 360° gedreht werden können. Das Kompaktlager kann eine Last bis 45 lb (20 kg) aufnehmen und erlaubt eine Drehbewegung mit einer Auflösung von 4,1 μrad. Für alle Verstellwege sind Versionen mit im Schrittmotor integriertem Drehgeber (Encoder) verfügbar mit 200 Counts per Revolution (CPR). Das motorisierte Drehbühnensystem enthält an der Rückseite der Drehbühne ein Potentiometer zur bequemen manuellen Einstellung der Position.

Bitte beachten Sie: Ein 24-48 V DC universelles Netzteil, Datenkabel für die Verbindung von mehreren Bühnen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden als Zubehör separat verkauft. Für diese Bühnen wird das gleiche Zubehör verwendet wie für die hochpräzisen motorisierten Bühnen von Zaber™.

Spezifikationen

Art der Bewegung:
Rotary
Bühnengröße (mm):
82.6 x 144.8
Verstellweg (°):
360
Genauigkeit (°):
0.08, Unidirectional
Spiel (°):
<0.04
Mittiges Loch:
23mm Clear Aperture to hold a 25mm (1") Dia. Optic (up to 3mm Thick)
Belastbarkeit (kg):
20
Belastbarkeit (N):
200
Wiederholbarkeit (°):
<0.02
Auflösung (μrad):
4.1
Geschwindigkeit (°/Sek.):
0.0001 to 115
Gewicht (kg):
0.66
Bühnendurchmesser, oben (mm):
60
Max. kontinuierliche Drehkraft (N⋅cm):
225
Maximaler Betriebsstrom (mA):
950
Verstellung:
Stepping Motor
Betriebstemperatur (°C):
0 - 50

Produkte

 Bühnendurchmesser, oben (mm)   Typ   Verstellweg (°)   Encoder   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
60 Universal (Metric & English) 360 Yes
60 Universal (Metric & English) 360 -

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Datenkabel, 1,8 m Länge, 4-Pin-Außen- auf M8-Innengewinde #15-299 €24,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Universelle Stromversorgung, isoliert, 48 V, 6,5 A #70-962 Neu €196,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgungsadapter, 2 Pins, 5 mm Klemmbreite #15-304 €5,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Serielles Adapterkabel mit M8-Innengewinde #15-297 €19,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Datenkabel 2 ft, 4-Pin-Außengewinde auf M8-Innengewinde #15-296 €15,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterkabel mit M8-Innengewinde, USB auf seriell #15-295 €45,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelle Stromversorgung 48 V #15-294 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.