Produkt in den Warenkorb gelegt

Hochpräzise motorisierte Bühnen

Mehr Produkte von Zaber™
Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems

Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems

Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems #15-285, 25 mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller #15-286, 50mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller #15-287, 100mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller +1
×
  • Hohe Genauigkeit, Verstellwegoptionen 25 mm, 50 mm, 100 mm und 200 mm
  • Integrierter Motor und Controller
  • Verfügbar mit im Motor integriertem Drehgeber mit 200 Counts per Revolution (CPR)
  • Einfache Konfiguration von X-Y- und X-Y-Z-Bühnen

Die hochpräzisen motorisierten Bühnen von Zaber Technologies Inc., Kanada, sind computergesteuerte, eigenständige, lineare Bühnen mit Schrittmotor und integriertem Controller. Die Bühnen können direkt an die RS-232- oder USB-Schnittstelle eines Computers angeschlossen werden, die mitgelieferte Software bietet eine einfache Möglichkeit zur Steuerung von Weg und Position. Das Potentiometer zur manuellen Steuerung ermöglicht außerdem eine stufenlose Verstellung per Hand. Für alle Verstellwege sind Versionen mit Encoder verfügbar, bei denen Drehgeber mit 200 Counts per Revolution (CPR) in den Schrittmotor integriert sind. Der integrierte Drehgeber sorgt für einen geschlossenen Regelkreis und die Erkennung und Wiederherstellung von Schlupf/Blockierung.

Bitte beachten Sie: Zur Befestigung an einer metrischen oder englischen Standardmontageplatte wird eine untere Adapterplatte benötigt (wird separat angeboten). Ein 24-48 V DC universelles Netzteil, Datenkabel für die Verbindung von mehreren Bühnen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden separat verkauft. Um TECHSPEC® Bühnen mit 70 mm Größe auf den motorisierten Bühnen zu befestigen, kann die obere Adapterplatte #68-644 verwendet werden.

Spezifikationen

Manuelle Verstellung / LED-Anzeige:
Yes
Hersteller:
Zaber Technologies Inc.
Hinweis:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Motor:
2-Phase Stepper
Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Needle Roller Bearing
Spiel (μm):
<12
Höhe (mm):
21
Belastbarkeit (kg):
10
Parallelität (μm):
<25
Wiederholbarkeit (μm):
<3
Geschwindigkeit (mm/Sek.):
0.00003 to 26
Auflösung (μm):
0.05
Maximaler Betriebsstrom (mA):
350
Verstellung:
Precision Lead Screw
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Computerschnittstelle:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297
Betriebstemperatur (°C):
0 - 50

Produkte

 Bühnengröße (mm)   Typ   Verstellweg (mm)   Encoder   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
45 x 162.6 Metric 25.4 -
45 x 162.6 Metric 25.4 Yes
45 x 188.0 Metric 50.8 -
45 x 188.0 Metric 50.8 Yes
45 x 238.8 Metric 101.6 -
45 x 238.8 Metric 101.6 Yes
45 x 340.4 Metric 203.2 -
45 x 340.4 Metric 203.2 Yes

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Universelle Stromversorgung, isoliert, 48 V, 6,5 A #70-962 Neu €196,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter USB auf RS-232 #68-344 Ausverkauf €47,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgungsadapter, 2 Pins, 5 mm Klemmbreite #15-304 €5,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Serielles Adapterkabel mit M8-Innengewinde #15-297 €19,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Datenkabel 2 ft, 4-Pin-Außengewinde auf M8-Innengewinde #15-296 €15,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterkabel mit M8-Innengewinde, USB auf seriell #15-295 €45,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelle Stromversorgung 48 V #15-294 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Obere Adapterplatte #68-644 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Untere Adapterplatte #68-645 €74,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Z-Achsen-Adapter #68-343 €94,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.