Produkt in den Warenkorb gelegt

X-Y-Positionierungstische

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930 200mm Travel, X-Y Positioning Table, #55-620
×
  • Versionen mit 70 mm (±35 mm) und 200 mm (±100 mm) Verstellweg in X- und Y-Richtung verfügbar
  • Verstellung über Zahnstange oder Kugellager
  • Design mit stabiler Oberfläche

X-Y-Positionierungstische sind ideal für die schnelle und einfache Positionierung in X- und Y-Richtung. Der kugelgelagerte X-Y-Tisch mit 200 mm Verstellweg verwendet ein leichtgängiges Kugellager, das von Hand verstellt und über Flügelschrauben aus Nylon fixiert werden kann. Der X-Y-Tisch mit Zahnstangentrieb und 70 mm Verstellweg verwendet zwei übereinander angeordnete Zahnstangen für eine präzisere Positionierung. Die Belastbarkeit des 70 mm Tischs liegt bei 10 kg, die des 200 mm Tischs bei 15 kg. X-Y-Positionierungstische können gut in Laboren eingesetzt werden, wo Teile oder Systeme oft und ungehindert bewegt werden müssen. Die obere und untere Platte des 70 mm Tischs sind über vier M4 Schrauben abnehmbar und können in jede Richtung orientiert werden.

Spezifikationen

Art der Bewegung:
Linear (X-Y)
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Produkte

 Verstellung   Verstellweg (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Rack and Pinion 70 (±35mm) in X and Y
Manual 200 (±100) in X and Y

Technische Informationen

#55-620, 200mm Travel, X-Y Positioning Table (Units: mm)
#55-620, 200mm Travel, X-Y Positioning Table (Units: mm)

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.