Produkt in den Warenkorb gelegt

Gasdurchflusszellen von Wavelength References

#72-176

#72-176 #72-184 #72-192
×
  • Varianten mit und ohne Faserkopplung für UV bis IR
  • Edelstahl für Betrieb bei hohen Temperaturen und hohem Druck
  • Einfache Integration

Gasdurchflusszellen von Wavelength References wurden für die laserbasierte Gasbestimmung im Durchfluss entwickelt. Die Zellen sind in einem robusten, vakuumdichten Gehäuse aus Edelstahl 316 eingebaut und verfügen über Swagelok®-Verschraubungen für den Gaseinlass und -auslass. Wir bieten zurzeit folgende Versionen an:

  • Die FCW-Gasdurchflusszellen mit Fenster aus CaF2 an einem Ende wurden für Freistrahlanwendungen entwickelt, haben eine Weglänge von 10 cm sowie eine Transmission >50% von 150 nm bis 9 µm.
  • FCS-Gasdurchflusszellen werden als Einmoden- oder Multimodenkonfiguration angeboten mit den Weglängen 16,7 cm bzw. 76,1 cm. Sie sind mit FC/PC-, FC/APC-, SC/PC- oder SC/APC-Steckern verfügbar und verwenden SMF28-Fasern für den Einsatz im Wellenlängenbereich von 1260 bis 1800 nm. Sie können vom vollständigen Vakuum bis zu 1000 Torr betrieben werden.
  • FCM-Gasdurchflusszellen sind für Faseroptiken und FTIR-Spektroskopie optimiert und verfügen über einen SMA905-Faseranschluss, eine Weglänge von 10 cm und eine Transmission >50% von 150 nm bis 9 µm.

Gasdurchflusszellen sind ideal für die Gassensorik, chemische Detektion und analytische Spektroskopieanwendungen.

Produkte

 Modellnummer   Typ   Wellenlängenbereich (nm)   Fasersteckertyp   Weglänge (cm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
FCS-16-SS-1/4-FCAPC FCS 1260 - 1800 FC/APC 16.7
FCS-16-SS-1/8-FCAPC FCS 1260 - 1800 FC/APC 16.7
FCS-16-SS-1/4-SCAPC FCS 1260 - 1800 SC/APC 16.7
FCS-16-SS-1/8-SCAPC FCS 1260 - 1800 SC/APC 16.7
FCS-16-SS-1/4-FCPC FCS 1260 - 1800 FC/PC 16.7
FCS-16-SS-1/8-FCPC FCS 1260 - 1800 FC/PC 16.7
FCS-16-SS-1/4-SCPC FCS 1260 - 1800 SC/PC 16.7
FCS-16-SS-1/8-SCPC FCS 1260 - 1800 SC/PC 16.7
FCS-80-SS-1/4-FCAPC FCS 1260 - 1800 FC/APC 78.1
FCS-80-SS-1/8-FCAPC FCS 1260 - 1800 FC/APC 78.1
FCS-80-SS-1/4-SCAPC FCS 1260 - 1800 SC/APC 78.1
FCS-80-SS-1/8-SCAPC FCS 1260 - 1800 SC/APC 78.1
FCS-80-SS-1/4-FCPC FCS 1260 - 1800 FC/PC 78.1
FCS-80-SS-1/8-FCPC FCS 1260 - 1800 FC/PC 78.1
FCS-80-SS-1/4-SCPC FCS 1260 - 1800 SC/PC 78.1
FCS-80-SS-1/8-SCPC FCS 1260 - 1800 SC/PC 78.1
FCM-10-SS-1/4 FCM 150 - 9000 SMA905 10
FCM-10-SS-1/8 FCM 150 - 9000 SMA905 10
FCW-10-SS-1/4 FCW 150 - 9000 Free Space 10

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.