Produkt in den Warenkorb gelegt

Fasergekoppelte Gaszellen von Wavelength References

×
  • Hydrogencyanid und Acetylengase verfügbar für Wellenlängen von 1510 bis 1565 nm
  • FC- und SC-Faserstecker verfügbar sowie eine Vielzahl von Weglängen
  • Referenzzellen mit NIST-Rückverfolgbarkeit

Fasergekoppelte Gaszellen von Wavelength References sind fasergekoppelte, gasgefüllte Präzisionsfilter mit FC/APC-, SC/APC-, FC/PC- oder SC/PC-Anschluss, deren Absorptionswellenlängen von bestimmten molekularen Energiestufenübergängen abhängen, sodass sie als Wellenlängenstandards verwendet werden können. Die hermetisch versiegelten Gaszellen, die eine Lebensdauer von mehr als 10 Jahren haben, verfügen über ein Metallgehäuse, keilförmige Fenster und beschichtete Optiken für minimale Interferenzartefakte und können problemlos in bestehende Laboraufbauten integriert werden. Fasergekoppelte Gaszellen von Wavelength References sind mit einer Vielzahl von Weglängen und unterschiedlichem Druck erhältlich und erfüllen die Anforderungen der NIST Standard Reference Materials® (SRMs) 2517a, 2519 oder 2519a. Kurze Weglängen werden für die Messung von Gasen mit hoher Konzentration empfohlen, während längere Weglängen feinere Messungen ermöglichen. Die Referenzzellen sind ideal für Spektroskopie, Wellenlängen-/Frequenzlocking, Laserkalibrierung und optische Gasmesssysteme. Hydrogencyanid (H13C14N) wurde von den nationalen Normungsgremien als primäre Wellenlängenreferenz im C-Band (1530 - 1565 nm) festgelegt, während Acetylen (12C2H2) als primäre Wellenlängenreferenz im Bereich von 1510 bis 1540 nm anerkannt ist.

Spezifikationen

Transmission (%):
>50

Produkte

 Modellnummer   Fasersteckertyp   Wellenlängenbereich (nm)   Typ   Weglänge (cm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
HCN-13-H(5.5)-25-FCAPC FC/APC 1525 - 1565 Hydrogen Cyanide (H13 C14 N) 5.5
HCN-13-H(16.5)-25-FCAPC FC/APC 1525 - 1565 Hydrogen Cyanide (H13 C14 N) 16.5
C2H2-12-H(3)-200-FCAPC FC/APC 1510 - 1540 Acetylene (12 C2H2) 3
C2H2-12-H(5.5)-50-FCAPC FC/APC 1510 - 1540 Acetylene (12 C2H2) 5.5
HCN-13-H(5.5)-25-SCAPC SC/APC 1525 - 1565 Hydrogen Cyanide (H13 C14 N) 5.5
HCN-13-H(16.5)-25-SCAPC SC/APC 1525 - 1565 Hydrogen Cyanide (H13 C14 N) 16.5
C2H2-12-H(3)-200-SCAPC SC/APC 1510 - 1540 Acetylene (12 C2H2) 3
C2H2-12-H(5.5)-50-SCAPC SC/APC 1510 - 1540 Acetylene (12 C2H2) 5.5
HCN-13-H(5.5)-25-FCPC FC/PC 1525 - 1565 Hydrogen Cyanide (H13 C14 N) 5.5
HCN-13-H(16.5)-25-FCPC FC/PC 1525 - 1565 Hydrogen Cyanide (H13 C14 N) 16.5
C2H2-12-H(3)-200-FCPC FC/PC 1510 - 1540 Acetylene (12 C2H2) 3
C2H2-12-H(5.5)-50-FCPC FC/PC 1510 - 1540 Acetylene (12 C2H2) 5.5
HCN-13-H(5.5)-25-SCPC SC/PC 1525 - 1565 Hydrogen Cyanide (H13 C14 N) 5.5
HCN-13-H(16.5)-25-SCPC SC/PC 1525 - 1565 Hydrogen Cyanide (H13 C14 N) 16.5
C2H2-12-H(3)-200-SCPC SC/PC 1510 - 1540 Acetylene (12 C2H2) 3
C2H2-12-H(5.5)-50-SCPC SC/PC 1510 - 1540 Acetylene (12 C2H2) 5.5

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.