Produkt in den Warenkorb gelegt

VUV-Neutraldichtefilter

×
  • Gleichmäßige Transmission von 120-200 nm
  • Optische Dichten von 0,3 bis 3,0
  • Ideal für Raman-Spektroskopie und Excimerlaser

VUV-Neutraldichtefilter werden eingesetzt, um Licht im Vakuum-UV-Bereich von 120-200 nm abzuschwächen und bieten in diesem Bereich eine gleichmäßige Transmission. Sie werden aus einem beschichteten Magnesiumfluorid-Substrat (MgF2) hergestellt. Metallschichten, überzogen mit einer dielektrischen Schutzschicht, ermöglichen hochqualitative Filter mit zuverlässiger Leistung. Die Filter werden auf spektrale Linien im Bereich 120-200 nm kalibriert und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Lyman-Alpha-Linie bei 121,6 nm und die molekularen Wasserstoff-Emissionsbänder bei 157,8 und 160,8 nm verwendet werden. VUV-Neutraldichtefilter sind ideal für die Spektroskopie oder Anwendungen mit Excimerlasern.

Spezifikationen

Freie Apertur (%):
80.00
Parallelität (Bogensekunden):
1
Substrat:
UV Grade MgF2
Beschichtung:
Metallic Based ND, with Dielectric Over-Coat
Oberflächenqualität:
40-20
Blockungsbereich (nm):
120 - 200
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/4

Produkte

Durchm. (mm)  Optische Dichte OD   Dicke (mm)   Transmission (%)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
12.50 0.3 2.00 50.00
25.00 0.3 3.00 50.00
12.50 0.5 2.00 30.00
25.00 0.5 3.00 30.00
12.50 1.0 2.00 10.00
25.00 1.0 3.00 10.00
12.50 2.0 2.00 1.00
25.00 2.0 3.00 1.00
12.50 3.0 2.00 0.10
25.00 3.0 3.00 0.10

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.