Produkt in den Warenkorb gelegt

VIS-SWIR-Objektive mit Festbrennweite

VIS-SWIR Fixed Focal Length Lenses

VIS-SWIR Fixed Focal Length Lenses

×
Auswahl der Spezifikationen
Brennweite BW (mm):
€4.400,00

Spezifikationen

Objektivtyp:
Compact Lens
Blende:
Variable
Max. Bildkreis (mm):
16.00
Arbeitsabstand (mm):
200 - ∞
Beschichtung:
450 - 2000nm
Max. Sensorgröße:
1"
Mount:
C-Mount
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60

Produkte

BW (mm)  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
8.00
12.00
16.00
25.00
35.00
50.00

Mehr Infos

  • C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 12 Megapixeln und 3,1 µm Pixelgröße
  • Nahezu kein Fokusshift von 400 bis 2000 nm

VIS-SWIR-Objektive mit Festbrennweite sind farbkorrigiert von 400 bis 2000 nm und verwenden ein Glas mit besonders geringer Dispersion, um Fokusshift und chromatische Aberrationen im Wellenlängenbereich nahezu zu eliminieren. Die Transmission über den VIS-SWIR-Bereich liegt dank einer besonders breitbandigen Beschichtung bei bis zu 85%. Die Objektive sind für Sensoren mit bis zu 12 Megapixeln und 3,1 μm Pixelgröße geeignet und mit Brennweiten von 8 bis 50 mm verfügbar. Die VIS-SWIR-Objektive mit Festbrennweite eignen sich ideal für vielfältige Anwendungen, unter anderem Überwachung, Lebensmittelinspektion, Fälschungsbekämpfung und Qualitätskontrolle.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.