Produkt in den Warenkorb gelegt

Violette und blaue Laserdioden für Justagearbeiten

Violet Alignment Laser Diode

×
  • TTL-Modulation bis 10 kHz
  • Rundes und elliptisches Strahlprofil
  • Verstellbarer Fokus

Violette und blaue Laserdioden für Justagearbeiten eignen sich ideal für Abtastungen und Justagearbeiten. Die Laserdioden sind mit Ausgangsleistungen zwischen 1 und 100 mW erhältlich und werden häufig in visuell-basierte Systeme oder monochromatische Visionsysteme integriert. Weil monochromatische Visionsysteme in der Regel mit rotem oder grünem Licht arbeiten, kann ein Justierlaserstrahl von 405 oder 450 nm bequem ausgefiltert werden, ohne die Systembeleuchtung zu beeinträchtigen. Aufgrund der integrierten Optik und Elektronik lassen sich diese Laserdioden unkompliziert einsetzen und mit einer 5 V Gleichspannungsquelle versorgen. Die violetten und blauen Laserdiodenmodule besitzen einen externen Fokussiermechanismus und können mit austauschbaren Projektionsköpfen kombiniert werden.

Bitte beachten Sie: Netzteil und Halterung werden separat angeboten.

Spezifikationen

Länge (mm):
36.00
Wellenlängentoleranz (nm):
±5
Modulationsfrequenz (kHz):
0 - 10

Produkte

 Wellenlänge (nm)   Ausgangsleistung (mW)   Strahldurchmesser (mm)   Strahldivergenz (mrad)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
405.00 1 3.5 Typical <0.5
405.00 5 3.2 x 1.5 <0.5
405.00 10 3.5 Typical <0.5
405.00 25 3.5 typical <0.5
405.00 100 3.5 typical <1.0
450.00 1 3.5 typical <1.0
450.00 5 3.5 typical <1.0
450.00 10 3.5 typical <1.0
450.00 25 3.5 typical <1.0
450.00 100 3.5 typical <1.0

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Stromversorgung 5 V DC / 2,4 A & Steckeradapter #73-818 Neu €40,00 Stk. 10+ €36,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
405 nm Projektionskopf Einzellinse 30 Grad #37-092 €138,00 Stk. 10+ €124,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Laserdiodenhalterung, 12 mm Durchmesser #37-143 €93,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
DC-Stromversorgung 6 V #19-468 €58,00 Stk. 10+ €52,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.