Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plankonvexe Linsen (PCX) aus UV-Quarzglas, UV-AR-beschichtet

UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses

UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×

TECHSPEC® Plankonvexe Linsen (PCX) aus UV-Quarzglas zeichnen sich durch Präzisionsspezifikationen und eine Vielzahl von Beschichtungsmöglichkeiten auf einem breitbandigen Substrat aus. Quarzglas wird üblicherweise in Anwendungen von Ultraviolett (UV) bis Nahinfrarot (NIR) verwendet. Aufgrund seines niedrigen Brechungsindex, seines niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten und seiner geringen Einschlüsse ist es ideal für Laseranwendungen und raue Umgebungsbedingungen. TECHSPEC Plankonvexe Linsen (PCX) aus UV-Quarzglas mit branchenweit führenden Spezifikationen für Durchmesser und Zentrierung eignen sich ideal für die Integration in anspruchsvolle Bildgebungs- und Messanwendungen.

Spezifikationen

Fase:
Protective bevel as needed
Beschichtung:
UV-AR (250-425nm)
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 425

Produkte

Durchm. (mm) EFL (mm) BFL (mm)  Beschichtung   Substrat   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
2.00 4.00 3.46 UV-AR (250-425nm) Fused Silica (Corning 7980)
2.00 6.00 5.45 UV-AR (250-425nm) Fused Silica (Corning 7980)
3.00 6.00 5.01 UV-AR (250-425nm) Fused Silica (Corning 7980)
3.00 9.00 8.11 UV-AR (250-425nm) Fused Silica (Corning 7980)
4.00 8.00 6.91 UV-AR (250-425nm) Fused Silica (Corning 7980)
4.00 12.00 11.04 UV-AR (250-425nm) Fused Silica (Corning 7980)
5.00 10.00 8.63 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
5.00 15.00 13.83 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
5.00 20.00 18.97 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
5.00 25.00 23.97 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
6.00 9.00 7.29 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
6.00 12.00 10.63 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
6.00 15.00 13.63 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
6.00 18.00 16.62 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
6.00 21.00 19.63 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
6.00 24.00 22.63 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
6.00 36.00 34.63 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
9.00 12.00 9.26 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
9.00 13.50 11.44 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
9.00 18.00 15.94 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
9.00 22.00 19.94 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
9.00 27.00 25.63 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
9.00 36.00 34.63 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
10.00 20.00 17.94 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
10.00 25.00 22.94 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
12.00 18.00 15.26 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
12.00 25.00 22.31 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
12.00 30.00 27.56 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
12.00 36.00 34.29 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
12.00 40.00 37.85 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
12.00 50.00 48.01 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
12.00 72.00 70.29 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
12.00 84.00 82.28 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
12.00 100.00 98.33 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
15.00 25.00 22.09 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
15.00 30.00 27.53 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
15.00 45.00 42.94 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
15.00 60.00 57.94 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
15.00 75.00 72.94 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
18.00 27.00 23.23 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
18.00 36.00 32.92 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
18.00 54.00 51.6 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
20.00 30.00 25.88 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
20.00 35.00 31.58 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
20.00 40.00 36.92 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
20.00 50.00 47.25 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
20.00 60.00 57.60 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
20.00 80.00 77.95 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
25.00 35.00 29.17 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
25.00 38.00 33.03 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
25.00 40.00 34.86 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
25.00 50.00 46.00 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
25.00 60.00 56.92 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
25.00 75.00 71.96 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
25.00 100.00 97.40 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
25.00 125.00 122.65 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
25.00 150.00 147.82 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
25.00 175.00 172.94 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
25.00 200.00 198.02 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
25.00 250.00 248.14 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
25.00 400.00 398.33 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
30.00 50.00 45.2 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
30.00 60.00 55.89 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
30.00 90.00 86.57 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
30.00 120.00 116.57 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
30.00 150.00 146.57 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
50.00 75.00 66.43 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
50.00 100.00 93.84 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
50.00 150.00 145.20 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
50.00 200.00 195.19 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
50.00 250.00 245.21 UV-AR (250-425nm) Fused Silica
75.00 100.00 85.61 UV-AR (250-425nm) Fused Silica (Corning 7980)
75.00 125.00 112.66 UV-AR (250-425nm) Fused Silica (Corning 7980)
75.00 150.00 136.31 UV-AR (250-425nm) Fused Silica (Corning 7980)
75.00 200.00 187.18 UV-AR (250-425nm) Fused Silica (Corning 7980)

Technische Informationen

FUSED SILICA

Typical transmission of a 3mm thick, uncoated fused silica window across the UV - NIR spectra.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-AR (250-425nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.0% @ 250 - 425nm
Ravg ≤ 0.75% @ 250 - 425nm
Ravg ≤ 0.5% @ 370 - 420nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-VIS (250-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤ 1.5% @ 250 - 700nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.