Produkt in den Warenkorb gelegt

UV-Aushärteofen

×
  • Bis zu 250 mW/cm2 UV-Bestrahlungsstärke
  • Zentralwellenlänge 365 nm
  • Digitale Steuerung von UV-Intensität und Belichtungszeit

Der UV-Aushärteofen ist eine kompakte 246 x 282 x 410 mm große UV-LED-Aushärtekammer, die eine hohe UV-Strahlungsintensität von bis zu 250 mW/cm2 für eine schnelle Aushärtung bietet. Mit einer digitalen Steuerung kann die UV-Lichtintensität zwischen 10% und 99% mit einstellbaren Belichtungszeiten von 1 Sekunde bis 100 Minuten eingestellt werden. UV-reflektierende Platten in der Aushärtekammer sorgen für eine Homogenität von über 85% auf der bestrahlten Oberfläche und damit für eine zuverlässige und wiederholbare UV-Emission. Der UV-Aushärteofen ist ideal für eine Vielzahl von Klebe-, Aushärtungs-, Trocknungs-, Härtungs- und Fotolithografieanwendungen. Ein UV-Schutzsystem zwischen der Lampe und der Tür verhindert eine unerwünschte UV-Exposition, indem es die UV-Beleuchtung bei geöffneter Tür abschaltet.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
UV-Aushärteofen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.