Laserdiodenmodule für Justagearbeiten mit USB-Anschluss können einfach über USB verbunden, konfiguriert und mit Strom versorgt werden. Es wird keine weitere externe Stromversorgung benötigt. Wenn der Laser vom Computer getrennt wird, werden Einstellungen wie Modulation oder Ausgangsleistung gespeichert und somit eine hohe Flexibilität ermöglicht. Wenn lediglich ein An/Aus-Betrieb und keine weiteren Einstellungen erforderlich sind, können die Laser auch einfach über einen USB-Stromadapter mit 5 V angeschlossen werden. Die Software der Laserdiodenmodule für Justagearbeiten mit USB-Anschluss bietet eine einfache Einstellung von Ausgangsleistung und Modulation des Laserstrahls durch den Benutzer. Es sind verschiedene Wellenlängen vom VIS- bis IR-Bereich verfügbar. Die Laserdioden können ideal in Ausrichtungsanwendungen mit beschränktem Platz eingesetzt werden.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.