Produkt in den Warenkorb gelegt

Ultradünne achromatische Polymer-Verzögerungsplatten für NIR

Slow axis marked in blue on protective film, and with a dot on the part.

×
  • Ultradünne Substrate für OEM-Integration
  • Versionen für 700-1100 nm und 700-1550 nm
  • Große Einfallswinkel von ±10°

Ultradünne achromatische Polymer-Verzögerungsplatten für NIR sind frei von Klebstoff und ermöglichen eine hohe Temperaturresistenz sowie eine hohe Transmission bei einer besonders dünnen Bauweise. Die Verzögerer bestehen aus einem mehrlagigen Stapel von Polymerfolien. Der λ/2-Verzögerer hat eine Dicke von 0,35 mm, der λ/4-Verzögerer eine Dicke von 0,55 mm. Sie sind unbeschichtet oder mit einer AR-Beschichtung verfügbar und bieten eine Verzögerungstoleranz von λ/100 im NIR-Bereich bei einer Vielzahl von Einfallswinkeln. Die unbeschichteten Polymer-Verzögerungsplatten für NIR haben einen größeren Verzögerungsbereich von 700 bis 1550 nm, die beschichteten Versionen haben eine verbesserte Transmission von 700 bis 1100 nm. Die Verzögerungsplatten sind ideal für die NIR-Bildgebung und Analysegeräte sowie die OEM-Integration und andere Anwendungen, bei denen eine kleine Baugröße vorteilhaft ist.

Spezifikationen

Hinweis:
Slow axis marked with blue dot on part and stripe on protective film
Einfallswinkel (°):
+/- 10
Substrat:
Polymer Stack
Oberflächenqualität:
60-40
Zerstörschwelle, laut Design:
500 Watt/cm2 CW, .3 J/cm2 10 nsec pulses @ 532nm, 2 J/cm2 20 nsec pulses @ 1064nm typical
Betriebstemperatur (°C):
-20 to +40

Produkte

Durchm. (mm)  Verzögerung   Wellenlängenbereich (nm)   Dicke (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
12.70 λ/2 700 - 1100 0.35
12.70 λ/4 700 - 1550 0.55
12.70 λ/4 700 - 1100 0.55
25.40 λ/2 700 - 1100 0.35
25.40 λ/4 700 - 1550 0.55
25.40 λ/4 700 - 1100 0.55

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.