Produkt in den Warenkorb gelegt

Extrem schmale Bandpassfilter, traditionell beschichtet

×

Extrem schmale, traditionell beschichtete Bandpassfilter eignen sich ideal für den Einsatz als Laserlinien-, Laserbereinigungs- oder Laseranregungsfilter und können z. B. für anspruchsvolle medizinische Laseranwendungen verwendet werden. Die Filter haben eine spezifizierte Blockung von OD 4, die Zentralwellenlängentoleranz liegt bei nur 0,05 nm und die Bandbreiten reichen von 0,2 bis 5,0 nm. Die Standardwellenlängen beinhalten auch die Wellenlänge der H-Alpha-Wasserstofflinie sowie die Wellenlängen von HeNe- und Nd:YAG-Lasern. Es sind schnelle kundenspezifische Anpassungen mit Bandbreiten zwischen 0,15 und 50 nm und Zentralwellenlängen zwischen 340 und 2400 nm möglich. Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot.

Spezifikationen

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.25
Freie Apertur CA (mm):
21.00
Substratdicke (mm):
6 +0.00/-0.25
Einfallswinkel (°):
0
Substrat:
Soda Lime Glass & Filter Glass

Produkte

Durchm. (mm) ZWL (nm) FWHM (nm)  Min. Transmission (%)   Substratdicke (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
25.00 532.00 0.20 >45 6
25.00 632.80 0.20 >45 6
25.00 656.30 0.20 >45 6
25.00 532.00 0.50 >45 6
25.00 632.80 0.50 >45 6
25.00 656.30 0.50 >45 6
25.00 532.00 1.00 >50 6
25.00 632.80 1.00 >55 6
25.00 656.30 1.00 >55 6
25.00 1,064.00 1.00 >50 6
25.00 532.00 2.00 >55 6
25.00 632.80 2.00 >55 6
25.00 656.30 2.00 >55 6
25.00 1,064.00 2.00 >55 6

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.