Produkt in den Warenkorb gelegt

Lupen mit transparenter Basis

×
  • Hergestellt in den USA
  • Neues und verbessertes Optikdesign
  • Entwickelt und gefertigt von Edmund Optics
  • Transparente Basis lässt Licht durch
  • Hohe Vergrößerung, weites Bildfeld

Die Lupen mit transparenter Basis sind exzellent für die Bestimmung von Papierqualität und Tintenabsorption sowie für das Proofreading geeignet. Die transparente Basis liegt direkt auf der Arbeitsfläche auf und bietet eine klare Nahbetrachtung. Die Basis der Lupen lässt Licht zu dem betrachteten Objekt durch. Die 9X- und 12X-Lupen haben ein Kellner-Design, sie sind farbkorrigiert und haben ein dreielementiges Linsensystem.

Spezifikationen

Optiktyp:
Kellner-type / AR coated
Durchmesser der Linse (Zoll):
0.68
Strichplattendurchmesser (mm):
27.00
Höhe (Zoll):
1.5
Gewicht (g):
40.8

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
9X-Lupe, transparente Basis
12X-Lupe, transparente Basis

Produktdetails

Drehbarer Fokus mit Feststellmöglichkeit. Über den Strichplattenadapterring am Boden können alle Strichplatten mit 27 mm Durchmesser befestigt werden. Da das Bildfeld bei höherer Vergrößerung abnimmt, ist bei den 12X-Lupen nicht das gesamte Muster der Strichplatten sichtbar. Die Nylontasche #36-286 wird separat verkauft.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Nylontasche #36-286 €28,50 Stk. 5+ €25,80   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.