Produkt in den Warenkorb gelegt

Werkzeugsätze

#86-719

#86-719 #86-721 #86-722
×
  • 6-teilige Werkzeugsätze mit Pinzetten oder Zangen
  • 7-teiliger Werkzeugsatz mit Schraubendrehern
  • 15-teiliger Werkzeugsatz mit diversen Einzelwerkzeugen

Werkzeugsätze sind mit den unterschiedlichsten, häufig benötigten Werkzeugen lieferbar, beispielsweise Pinzetten, Schraubendrehern oder Zangen. Diese Werkzeugsätze eignen sich ideal für die Arbeit im Labor, wo immer wieder verschiedene Werkzeuge für die unterschiedlichsten Anwendungen benötigt werden. So muss nicht jedes Werkzeug einzeln gekauft werden. Der 15-teilige Werkzeugsatz mit diversen Einzelwerkzeugen enthält Schraubendreher, einen Seitenschneider, eine Spitzzange, einen spitze Pinzette, eine Schere und ein Cuttermesser mit wechselbaren Klingen.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
6-teiliges Pinzetten-Set
7-teiliges Schraubenzieherset
6-teiliges Zangenset

Technische Informationen

#86-719 6 Piece Tweezers Toolkit
Quantity Description
1 AA Tweezer
1 OO Tweezer
1 2A Tweezer
1 3C Tweezer
1 #5 Tweezer
1 #7 Tweezer

#86-721 7 Piece Screwdriver Toolkit
Quantity Description
1 1.6 Slotted Screwdriver
1 2.0 Slotted Screwdriver
1 2.4 Slotted Screwdriver
1 3.0 Slotted Screwdriver
1 00 Phillips Screwdriver
1 0 Phillips Screwdriver
1 1 Phillips Screwdriver

#86-722 6 Piece Pliers Toolkit
Quantity Description
1 4½" Chain Nose Plier
1 4½" Flat Nose Plier
1 5¾" Needle Nose Plier
1 4¾" Long Nose with Cutter Plier
1 4½" Standard Oval Head Cutter Plier
1 4½" End Cutter Plier
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.