Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Verkippbare Bühnen

TECHSPEC® Tip-Tilt Stages

TECHSPEC® Tip-Tilt Stages 30mm Micrometer Tilt Stage 70mm Micrometer Tilt Stage 125mm Micrometer Tilt Stage
×
  • Versionen mit englischem und metrischem Lochmuster erhältlich
  • Verkippbar in zwei Achsen
  • Präzise Verstellung mit Mikrometerschraube
  • Kompatibel mit anderen TECHSPEC® Bühnen

Ideal für die Verkippung von Optiken und Stangen. Unsere neuen verkippbaren Bühnen sind in drei verschiedenen Größen von 30 mm bis 70 mm quadratisch erhältlich. Jede Größe ist mit englischem oder metrischem Lochmuster erhältlich und bietet eine präzise Verstellung über eine Mikrometerschraube. Die Bühnen wurden so entwickelt, dass sie mit den TECHSPEC® Bühnen und mit anderen TECHSPEC® Mechaniken kombiniert werden können, was dem Benutzer verschiedene Konfigurationen aus mehreren Achsen ermöglicht. Um die 30 mm und 40 mm Bühnen auf einer standardmäßigen Montageplatte zu befestigen, werden separat verkaufte Bodenadapterplatten benötigt (die 70 mm und 125 mm Bühnen können direkt auf den Platten befestigt werden).

Spezifikationen

Art der Bewegung:
Tip-Tilt
Aufbau:
Aluminium Stage
Verstellung:
Metric Micrometer

Produkte

 Bühnengröße (mm)   Typ   Verstellung   Verstellweg (°)   Belastbarkeit (kg)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
30 x 30 English Metric Micrometer ±3 2
30 x 30 Metric Metric Micrometer ±3 2
40 x 40 English Metric Micrometer ±3 2
40 x 40 Metric Metric Micrometer ±3 2
70 x 70 English Metric Micrometer ±3 3
70 x 70 Metric Metric Micrometer ±3 3
125 x 125 English Metric Micrometer ±2 4
125 x 125 Metric Metric Micrometer ±2 4

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Bodenadapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, englisch #66-491 €70,50 Stk. 3+ €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, englisch #66-492 €70,50 Stk. 3+ €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, metrisch #66-493 €70,50 Stk. 3+ €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Bodenadapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, metrisch #66-620 €70,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.