Produkt in den Warenkorb gelegt

Tischklemme zur Arretierung

×
  • Schlitzlänge 1" zur Justage
  • Löcher und Schlitze für ¼ - 20 oder M6 x 1,0 Schrauben
  • Nylon Klemmschraube

Diese universelle Komponente wird benötigt, um Grundplatten und die darauf befestigten Komponenten nahezu überall auf der Lochplatte oder dem optischen Tisch zu positionieren. Eine ¼ - 20 Inbusschraube im Schlitz zur Positionierung sorgt für die korrekte Höhe und die Befestigung auf der Lochplatte. Am anderen Ende klemmt eine Schraube aus Nylon den Fuß der Komponente bis zu einer Dicke von 15 mm fest. Eloxiertes Aluminum.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Tischklemme zur Arretierung

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.