Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Dünne Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien

TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

×
  • Nur 1 mm Dicke für platz- und gewichtssensitive Anwendungen
  • Unbeschichtete erste Oberfläche erzeugt Fresnel-Reflexion
  • AR-Beschichtung auf zweiter Fläche bietet hohe Transmission
  • Hohe Laserzerstörschwelle zur Verhinderung von Laserablation

Die TECHSPEC® dünnen Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien wurden entwickelt, um einen kleinen Anteil des einfallenden Strahls über die Fresnel-Reflexion zur Strahlüberwachung zu isolieren und bieten zusätzlich eine AR-Beschichtung. Die Strahl-Sampler haben nur eine Dicke von 1 mm und eignen sich somit ideal für Anwendungen, bei denen Größe und Gewicht Probleme bereiten könnten. Eine Antireflexionsbeschichtung mit hoher Zerstörschwelle auf der zweiten Oberfläche erhöht die Transmission und reduziert Geisterbilder. Die AR-Beschichtungen der Strahl-Sampler sind für die Laserlinien 266 nm, 355 nm, 532 nm oder 1064 nm ausgelegt. TECHSPEC® Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien bestehen aus UV-Quarzglassubstrat und bieten eine hohe Transmission vom UV bis zum IR sowie einen geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Die Strahl-Sampler sind ideal für Anwendungen, bei denen die Erfassung von Strahlleistung, Wellenfrontverzerrung oder optischen Verlusten erforderlich ist.

Hinweis: Die Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien können zusammen mit Lasermessgeräten zur Echtzeitüberwachung von Strahleigenschaften wie Leistung oder Strahlprofil eingesetzt werden.

Spezifikationen

Dicke (mm):
1.00 ±0.10
Freie Apertur (%):
90
Parallelität (Bogenminuten):
<0.50
Einfallswinkel (°):
0 ±5
Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)
Brechungsindex (nd):
1.458
Oberflächenqualität:
20-10
Transmittierte Wellenfrontverzerrung:
0.167 @ 632.8nm

Produkte

Durchm. (mm)  Beschichtung   Beschichtungsspezifikation  DWL (nm)  Oberflächenebenheit (P-V)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
12.70 Laser V-Coat (266nm) Rabs <0.25% @ 266nm @ 0 ±5° AOI 266 -
12.70 Laser V-Coat (355nm) Rabs <0.25% @ 355nm @ 0 ±5° AOI 355 -
12.70 Laser V-Coat (532nm) Rabs <0.25% @ 532nm @ 0 ±5° AOI 532 -
12.70 Laser V-Coat (1064nm) Rabs <0.25% @ 1064nm @ 0 ±5° AOI 1064 -
25.40 Laser V-Coat (266nm) Rabs <0.25% @ 266nm @ 0 ±5° AOI 266 -
25.40 Laser V-Coat (355nm) Rabs <0.25% @ 355nm @ 0 ±5° AOI 355 -
25.40 Laser V-Coat (532nm) Rabs <0.25% @ 532nm @ 0 ±5° AOI 532 -
25.40 Laser V-Coat (1064nm) Rabs <0.25% @ 1064nm @ 0 ±5° AOI 1064 -

Technische Informationen

Laser Line Beam Sampler
Laser Line Beam Sampler

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.