Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Dünne plankonvexe Laserlinsen (PCX) aus Quarzglas

TECHSPEC® Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses

TECHSPEC® Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses

×
  • Besonders dünne Mittendicke
  • UV- oder IR-Quarzglassubstrate
  • Breitbandige IBS-Antireflexbeschichtung für geringen Verlust

TECHSPEC® Dünne plankonvexe Laserlinsen (PCX) aus Quarzglas haben eine extrem dünne Mittendicke, um leichtere und kompaktere optische Systeme zu ermöglichen. Die Linsen haben eine durch Ionenstrahlsputtern (IBS) erzeugte Antireflexionsbeschichtung für das sichtbare und nahinfrarote Spektrum. TECHSPEC® Dünne plankonvexe Laserlinsen (PCX) aus Quarzglas sind in standarmäßigen englischen Größen erhältlich mit effektiven Brennweiten von 50 mm bis 2000 mm. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Beschichtungen für unsere unbeschichteten dünnen plankonvexen Laserlinsen (PCX) aus Quarzglas benötigen.

IR-Quarzglas unterscheidet sich von UV-Quarzglas durch einen geringeren Inhalt an OH-Ionen, was zu einer höheren Transmission im gesamten NIR-Spektrum und zu einer Verringerung der Transmission im UV-Spektrum führt.

Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.