Produkt in den Warenkorb gelegt

Kontaktstrichplatten zur Lochvermessung/Dickenmessung

Hole Guage

Hole Guage Thickness Guage
×
  • Stabiler als Film
  • Chrommuster mit geringer Reflexion
  • Kompatibel mit 6X oder 9X Komparatoren

Diese Glasstrichplatten bieten eine höhere Stabilität als Filmstrichplatten, die sich verformen und leicht beschädigt werden können. Die Muster sind gering reflektierende Chromablagerungen (hoher Kontrast, einfache Lesbarkeit). Die Markierungen sind auf der Unterseite der Strichplatten angebracht, sodass die Skala immer direkt mit dem Objekt in Kontakt ist. Dies bietet einen optimalen Fokus und eine akkurate Messung.

Unsere Strichplatten mit 21 mm und 27 mm Durchmesser können für die 6X und 9X Komparatoren und unsere 35 mm Strichplatten für die Messlupen mit Kontaktskala und unsere beleuchteten Vergrößerer mit transparenter Basis verwendet werden. Bitte beachten Sie das für den Vergrößerer spezifizierte Bildfeld bevor Sie eine Vergrößerer/Strichplatten-Kombination auswählen. Z. B. könnte das 5/8" (16 mm) Bildfeld eines 12X Komparators nicht für eine Strichplatte mit ¾" (20 mm) Skala geeignet sein, wenn die gesamte Skala sichtbar sein muss.

Spezifikationen

Durchmesser (mm):
27.00 ±0.05
Liniendicke (μm):
25.00
Dicke (mm):
2.28
Toleranz Dicke (mm):
±0.127
Liniengenauigkeit (μm):
±2
Fase:
Protective bevel as needed
Parallelität (Bogensekunden):
<30
Zentrierung (mm):
0.25
Toleranz Liniendicke (μm):
±13
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±1
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächenebenheit (P-V):
3 - 4λ

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
27mm D., englische Lochvermessung, Kontaktstrichplatte
27mm D., metrische Lochvermessung, Kontaktstrichplatte
27mm D., englische Dickenmessung, Kontaktstrichplatte
27mm D., metrische Dickenmessung, Kontaktstrichplatte
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.