Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Flache magnetische Montageplatten

Low Profile Magnetic Bases

Low Profile Magnetic Bases

Low Profile Magnetic Bases #18-681 - 65mm Square Magnetic Base, Metric #19-286 - 40mm Square Magnetic Base, Metric
×
  • An- und ausschaltbarer Magnet für einfache Platzierung auf Labortischen
  • Geringe Höhe von nur 20 mm
  • Kompatibel mit TECHSPEC® Bühnen

Die TECHSPEC® flachen magnetischen Montageplatten sind ideal für die flexible und einfache Befestigung von Systemkomponenten und Subsystemen auf Labortischen geeignet. Die Platten passen zu unseren TECHSPEC® Bühnen und fügen nur 20 mm Höhe zum Aufbau hinzu, was eine schnelle Integration von Optiken und Baugruppen ohne Höhenkompensation ermöglicht. An- und ausschaltbare Magnete mit 49 oder 196 N sorgen für ein einfaches Hinzufügen und Entfernen von Komponenten. Die TECHSPEC® flachen magnetischen Montageplatten besitzen das gleiche Lochmuster wie unsere TECHSPEC® Bühnen und sind somit eine ideale Laborkomponente für den Systemaufbau.

Spezifikationen

Hinweis:
The permanent magnet is turned on and off by a switching lever
Dicke (mm):
20.00
Aufbau:
Anodized Aluminum

Produkte

 Typ   Länge (mm)   Magnetkraft (N)   Gewinde   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Metric 65.00 196 (4) M3 x 0.5, (9) M6 x 1.0
English 65.00 196 (4) 6 x 32, (9) ¼-20
Metric 40.00 49 (8) M2 x 0.4, (4) M3 x 0.5, (1) M6 x 1.0
English 40.00 49 (8) 2-56, (4) 6 x 32, (1) ¼-20

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.