Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adapterplatten und Zubehör für Bühnen

TECHSPEC® Stage Adapter Plates and Accessories

TECHSPEC® Stage Adapter Plates and Accessories Bottom Adapter Plate Top Adapter Plate Z-Bracket +1
×

TECHSPEC® Adapterplatten und Zubehör für Bühnen vereinfachen die Integration unserer beliebten TECHSPEC® Bühnen in Experimente und Laboraufbauten. Die unteren Adapterplatten sind kompatibel mit allen 30 und 40 mm linearen Bühnen, vertikalen Bühnen, Drehbühnen, verkippbaren Bühnen und Goniometern und bieten eine einfache Möglichkeit die Bühnen auf standardmäßige Lochplatten und Optiktische zu montieren. Die metrischen Adapterplatten passen zu Tischen mit M6 Bohrungen, die englischen Adapterplatten zu Tischen mit ¼-20 Bohrungen. Die oberen Adapterplatten haben fünf ¼-20 (englische Platten) oder M6 x 1,0 (metrische Platten) Bohrungen für die einfache Montage von standardmäßigen Stangen oder Stangenhalterungen.

Die Z-Adapter sind in verschiedenen Größen verfügbar und ermöglichen die Kombination unserer TECHSPEC® Bühnen zu mehrachsigen Positioniersystemen. Je nach eingesetzten Bühnen können über den Z-Adapter X-Y-Z-Kombinationen mit verschiedenen Verstelloptionen und Verstellwegen aufgebaut werden und es können Bühnen mit und ohne Durchbohrung eingesetzt werden. Alle Z-Adapter werden inklusive Inbusschrauben für die Verbindung von zwei Bühnen geliefert. Alle Z-Adapter haben ein Loch passend zur Durchbohrung der Bühnen. Bitte beachten Sie: Alle 70 und 125 mm Bühnen passen ohne Adapterplatte direkt auf standardmäßige Tische und Lochplatten.

Spezifikationen

Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Produkte

 Typ   Funktion   Kompatible Bühnengröße (mm)   Vergleichen  Artikelnummer  Preis Kaufen
English Bottom Adapter 30/40
Metric Bottom Adapter 30/40
English Top Adapter 30/40
Metric Top Adapter 30/40
English Z-Bracket 30
Metric Z-Bracket 30
English Z-Bracket 40
Metric Z-Bracket 40
English Z-Bracket 70
Metric Z-Bracket 70
English Z-Bracket 125
Metric Z-Bracket 125

Passende Produkte

Tipps & Downloads

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axialer Rundlauffehler

Konzentrizität

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Fehlerquellen bei der präzisen Positionierung

Fehler bei Positioniergeräten lassen sich in zwei Arten unterteilen: Systematische Fehler der Genauigkeit und Fehler in der Präzision. Mehr erfahren!

View Now

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Schnelle Prototypen von Optiken

Edmund Optics zeigt, wie Sie schnell auf kürzer werdende Produktlebenszyklen reagieren. Erfahren Sie mehr!

View Now

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load

Understanding Camera Mounting Interfaces

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

View Now

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.