Produkt in den Warenkorb gelegt

Sphärometer

×
  • Messung konvexer und konkaver Radien
  • Einfache Bedienung
  • Genormte Teile zur Kalibrierung inkl.

Das Sphärometerset beinhaltet sechs Messköpfe für Oberflächenradien von 2,5 mm bis 1000 mm. Der kleinste Probendurchmesser, der getestet werden kann, ist 4 mm für konvexe und 8 mm für konkave Oberflächen. Sieben genormte Teile sind inklusive: zwei Sphären (Radius 3 mm und 5 mm), fünf Platten (Radius zwischen 10 mm und plan für konvexe und -10 mm und -200 mm für konkave Flächen). Der Radius des Sphärometers ist abhängig von der Größe des benutzten Messkopfes und der Messuhranzeige. Tabellen zur schnellen Bestimmung des Radius werden mitgeliefert.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Sphärometerset
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.