Produkt in den Warenkorb gelegt

Einfach einsetzbare Halterungen für SM-Linsentuben

×
  • Kompatibel mit allen Linsentuben mit SM1-Gewinde
  • Halterungen für Optiken mit 5 mm bis 19,05 mm Durchmesser
  • Einfach einsetzbar für einfachen Aufbau

Die einfach einsetzbaren Halterungen für SM-Linsentuben ermöglichen eine einfache Integration von Linsen mit Standarddurchmesser in SM1-Tubussysteme. Der Außendurchmesser der Halterung beträgt 25,4 mm und das Design garantiert eine gute Zentrierung, wenn die Halterungen in Linsentuben mit SM1-Gewinde eingesetzt werden. Die einfach einsetzbaren Halterungen erweitern die möglichen Optikdurchmesser, die in SM1-Linsentuben verwendet werden können, von 25 bzw. 25,4 mm um die Durchmesser 5 mm, 6 mm, 9 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm und 19,05 mm. Die Halterungen sind kompatibel mit allen Linsentuben mit SM1-Gewinde und können ideal für Laboraufbauten oder OEM-Systeme verwendet werden.

Spezifikationen

Optiktyp:
Circular
Kompatibilität Tubus-System:
SM Tube System
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
0.50
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
8.50
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Optikhalterung für SM1-Tubus, 19,05 mm
Optikhalterung für SM1-Tubus, 18 mm
Optikhalterung für SM1-Tubus, 15 mm
Optikhalterung für SM1-Tubus, 10 mm
Optikhalterung für SM1-Tubus, 9 mm
Optikhalterung für SM1-Tubus, 6 mm
Optikhalterung für SM1-Tubus, 5 mm

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
SM1-Retainerring #35-763 €5,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
ME Tubus-Gabelschlüssel #11-046 €54,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.