Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

SM-Abstandsringe aus Messing

Lens Tube Brass Spacer Rings

×
  • Hergestellt aus geschwärztem Messing
  • Gewährleisten präzise Abstände zwischen optischen Komponenten in SM1- und SM05-Tuben
  • Dicken von 0,25 mm bis 50 mm erhältlich

Unsere TECHSPEC® SM-Abstandsringe aus Messing sind für den Einsatz mit den TECHSPEC® SM-Linsentuben zum Aufbau individueller Optiken vorgesehen. Diese Abstandsringe verringern durch das geschwärzte Material das interne Streulicht und ermöglichen durch enge Toleranzen einen präzisen Abstand der optischen Komponenten. Kombinationen von verschiedenen Dicken können verwendet werden, um unterschiedliche Abstände zu realisieren. TECHSPEC SM-Abstandringe aus Messing bieten Dicken von 0,25 mm bis 50 mm und können in jedem SM1- oder SM05-Tubus verwendet werden, in den eine Optik mit einem Durchmesser von 25,4 mm oder 12,7 mm passt.

Spezifikationen

Funktion:
Spacer Ring

Produkte

 Dicke (mm)   Innendurchmesser (mm)   Außendurchmesser (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
0.25 22.0 25.4
0.50 22.0 25.4
1.00 22.0 25.4
1.50 22.0 25.4
2.00 22.0 25.4
2.50 22.0 25.4
5.00 22.0 25.4
10.00 22.0 25.4
15.00 22.0 25.4
25.00 22.0 25.4
50.00 22.0 25.4
0.25 10.0 12.7
0.50 10.0 12.7
1.00 10.0 12.7
1.50 10.0 12.7
2.00 10.0 12.7
2.50 10.0 12.7
5.00 10.0 12.7
10.00 10.0 12.7
15.00 10.0 12.7
25.00 10.0 12.7
50.00 10.0 12.7

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.