F-Theta-Objektive von Sill Optics sind hochqualitative Objektive, die speziell für die Lasermaterialbearbeitung in der Industrie entwickelt wurden. Die Objektive bieten Brennweiten bis 650 mm sowie große Scanbereiche bis 410 mm (X) x 410 mm (Y). Sie sind mit den Designwellenlängen 355 nm, 532 nm und 1064 nm für die erste, zweite oder dritte Harmonische von Nd:YAG-Lasern verfügbar und besitzen übliche Gewinde für die einfache Integration in Galvo-Systeme. Die F-Theta-Objektive von Sill Optics bestehen aus Quarzglasoptiken und verwenden eine spezielle Beschichtung für geringe Absorption, um thermische Effekte zu minimieren und hohe Zerstörschwellen bis zu 5,0 J/cm2 (1 ns, 50 Hz) für gepulste Laser und 5,0 MW/cm2 für CW-Laser zu ermöglichen. Die Objektive sind ideal für verschiedenste Materialbearbeitungen und medizinische Anwendungen wie Laserstrahlschneiden, -schweißen und -bohren, Konfokalmikroskopie und Ophthalmologie.