Produkt in den Warenkorb gelegt

Diamantbeschichtete Glasbohrer - 6er Set

×
  • Schaft mit 3/32" Durchmesser

Unsere Bohrer (1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2 mm) mit 3/32" Schaftdurchmesser und galvanisch gebundenen Diamantpartikeln sind sehr gut für Bohrungen in Glas und Keramik geeignet. Sie können mit Standardgriffen und ein bisschen Wasser als Gleitmittel verwendet werden. Hergestellt in Deutschland.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
diamantbeschichtete Glasbohrer
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.