Produkt in den Warenkorb gelegt

Halbstarre Lichtleiter

×
  • Schwanenhals aus Edelstahl
  • Einarmig und zweiarmig erhältlich

Zwei verschiedene Versionen erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die längeren Versionen dazu neigen nicht selbsttragend zu sein. Wir empfehlen einen Vergleich mit unserer Hybridserie, um die benötigte Länge zu finden. Für die Befestigung an Beleuchtungsgeräten für Lichtleiter werden Lichtleiteradapter benötigt.

Der richtige Adapter hängt vom Durchmesser des Lichtleiters ab. Für die meisten Beleuchtungsgeräte kann #38-946 mit einem einarmigen und #38-947 mit einem zweiarmigen Lichtleiter verwendet werden.

Technische Informationen

 
Type Fiber Bundle Dia. Ø Length Dimensions Semi-Rigid Light Guide Stock No.
A B
Single Branch 0.186" 18" 0.562" 0.500" #54-209
Single Branch 0.186" 23" 0.562" 0.500" #54-210
Dual Branch 0.281" 18" 0.625" 0.500" #54-211
Dual Branch 0.281" 23" 0.625" 0.500" #54-212
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.