Produkt in den Warenkorb gelegt

Selbstzentrierende Halteklemme und kinematischer Rahmen

#53-040

#53-040 #53-038 Jaw Clamp #53-039 6
×
  • Aufbau der Halteklemme alleine (8-32-Bohrung) oder mit kinematischem Rahmen
  • Geeignet für Komponenten bis 4,25" Durchmesser
  • Genaue kinematische Winkelauflösung

Erschwingliche, selbstzentrierende Halteklemme für Komponenten bis zu 4,25" Durchmesser. Die Halteklemme zentriert Ihre Komponenten präzise und ohne die Gefahr sie durch schwergängige Halterungen zu beschädigen. Sie kann alleine über eine 8-32-Bohrung in der Basis oder im kinematischen Rahmen mit 6" befestigt werden. Der kinematische Rahmen besitzt einen abgewinkelten Boden, der sowohl eine Befestigung über ¼-20-Schrauben als auch einen frei stehenden Aufbau ermöglicht. Über Feststellschrauben kann die Position der Haltebacken fixiert werden. Die Halterung bietet eine präzise, kinematische Verstellung über zwei orthogonale Achsen, die Justierung erfolgt über drei Feingewindeschrauben (Neigung 64). Schwarz eloxiertes Aluminium.

Spezifikationen

Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
6" kinematischer Rahmen
Halteklemme
Halteklemme und 6" kinematischer Rahmen

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.