Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Asphären aus Saphir

Sapphire Aspheric Lenses

Sapphire Aspheric Lenses

×
  • Haltbare Saphirsubstrate ideal für Materialbearbeitung und Fertigung
  • Unbeschichtet oder mit Laser-V-Beschichtung für 1064 nm
  • Beugungsbegrenzte Leistung bei 1064 nm

Asphären aus Saphir wurden für eine präzise Abbildungsleistung in Anwendung mit hoher Leistung entwickelt. Die Linsen aus besonders haltbarem Saphirsubstrat verringern die Auswirkungen von Verunreinigungen auf die Laserleistung und haben eine bessere Wärmeleitfähigkeit, geringere thermisch verursachte Fokusverschiebung und eine schnellere Anstiegszeit der induzierten Fokusverschiebung als Quarzglas. Die asphärische Oberfläche wurde speziell für die Materialbearbeitung und modernste Fertigung entwickelt und bietet eine beugungsbegrenzte Leistung bei 1064 nm. Die Asphären aus Saphir sind unbeschichtet, mit einer standardmäßigen Laser-V-Beschichtung oder auf Anfrage auch mit kundenspezifischer Beschichtung verfügbar.

Bitte beachten Sie: Vorsicht beim Einsatz von Saphirasphären mit Ultrakurzpulslasern, Saphir kann nichtlineare Effekte verursachen.

Spezifikationen

Durchmesser (mm):
25.00 +0/-0.1
Zentrierung (Bogenminuten):
3
Freie Apertur CA (mm):
22.5
Fase:
0.5 x 45°
Oberflächenrauheit (Angström):
40
Poisson-Zahl:
0.27
Elastizitätsmodul (GPa):
435
Substrat:
Sapphire (Al2O3)
Oberflächenqualität:
40 - 20
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
0.5λ
Beschichtungsapertur (mm):
22.5
Power (P-V) @ 632,8 nm:
Dichte (g/cm3):
3.97

Produkte

 Beschichtung  Durchm. (mm) EFL (mm) NA  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Uncoated 25.00 50.00 0.25
Uncoated 25.00 75.00 0.17
Uncoated 25.00 100.00 0.13
1064nm V-Coat 25.00 50.00 0.25
1064nm V-Coat 25.00 75.00 0.17
1064nm V-Coat 25.00 100.00 0.13

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.