Produkt in den Warenkorb gelegt

Drehbare Halterungen für Bildverarbeitungskameras

Adjustable

Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt

Adjustable Adjustable
×
  • ¼”-20-Kamerahalterung unter 90° oder 180°
  • Drehung um 360° mit Markierungen alle 10°
  • Kompatibel mit beliebten Kameramodellen

Die drehbaren Halterungen für Bildverarbeitungskameras mit einer Drehmöglichkeit um 360° sind mit einer Verkippung von 90° oder 180° verfügbar. Die Halterungen sind leicht und flach und besitzen deutliche Markierungen für eine wiederholte Einstellung. Die ¼”-20-Montagebohrung ist kompatibel mit Kameras von Allied Vision, Lucid Vision Labs™, Basler, FLIR, IDS und weiteren beliebten Kameramarken. Sowohl die Halterung unter 90° also auch die Halterung unter 180° besitzen solide Sperren gegen unbeabsichtigtes Verstellen. Die drehbaren Halterungen für Bildverarbeitungskameras ermöglichen eine hohe Stabilität und Flexibilität in Ihrem Bildverarbeitungssystem.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Drehbare ¼“-20-Halterung mit Verkippung um 90°
Drehbare ¼“-20-Halterung mit Verkippung um 180°

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.