Produkt in den Warenkorb gelegt

Drehbare Optikhalterungen

Rotary Mount with 4" Post and Mounted Polarizer, #52-574

Rotary Mount with 4 #52-572 #58-360
×
  • Manuelle Drehung um 360°
  • Feststellschraube für sichere Positionierung und Ausrichtung
  • Kompatibel mit den T-Mount-Optikhalterungen

Die drehbaren Optikhalterungen erlaubt eine stufenlose manuelle Drehung der Optik um 360° und damit eine einfache relative Winkelpositionierung. Als ideale Alternative für teure Drehverstellbühnen kann diese drehbare Optikhalterung zur Ausrichtung von Prismen, Strahlteilern, Polarisatoren und anderen optischen Komponenten verwendet werden. Die Skala deckt 180° (90°-0-90°) in 1°-Schritten ab. Die Konstruktion besteht aus schwarzem, eloxiertem Aluminium und einem Verstellhebel aus Edelstahl. #52-573 enthält eine 4" lange Edelstahlstange (#59-000) zur Montage.

Spezifikationen

Skaleneinteilung:
90°-0-90° with 1° increments
Verstellweg (°):
360
Gewindeart:
M42 x 0.75 (T-Mount)
Kompatible Stangen:
¼-20

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Drehbare Halterung
Drehbare Halterung mit 4" Stange

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapterplatte für #52-572 mit C-Außengewinde #58-360 €64,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.