Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Stablinsen

×
  • Fokussieren kollimiertes Licht in einer Linie
  • Lieferbar mit Durchmessern bis 1 mm

TECHSPEC® Stablinsen haben eine polierte Außenseite, die Stirnflächen sind geschliffen. Die optischen Eigenschaften ähneln einer Zylinderlinse. Das kollimierte Licht, das durch die Stablinse fällt, wird auf eine Linie fokussiert. TECHSPEC® Stablinsen werden in Durchmessern von 1 mm bis 10 mm angeboten.

Spezifikationen

Toleranz Länge (mm):
+0/-0.1
Substrat:
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Oberflächenqualität:
40-20

Produkte

Durchm. (mm)  Länge (mm)   Substrat   Beschichtung   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
1.00 2.00 N-BK7 Uncoated
2.00 4.00 N-BK7 Uncoated
3.00 6.00 N-BK7 Uncoated
3.00 10.00 N-BK7 Uncoated
4.00 8.00 N-BK7 Uncoated
5.00 10.00 N-BK7 Uncoated
5.00 15.00 N-BK7 Uncoated
5.00 20.00 N-BK7 Uncoated
10.00 20.00 N-BK7 Uncoated

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.