Produkt in den Warenkorb gelegt

Mikrometer zur Kalibrierung von Strichplatten

×
Auswahl der Spezifikationen
NIST-Zertifikat:
€401,00 - €735,00

Spezifikationen

Dicke (mm):
1.52 ±0.100
Größe (mm):
25.4 x 76.2 ±0.100
Pattern Length (mm):
0.1 - 20.0
Substrat:
Durable Chromium Coating on Glass
Optische Dichte OD:
>2.0
Oberflächenqualität:
60-40

Produkte

 NIST-Zertifikat   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
No
Yes

Mehr Infos

  • Features a Series of "H" Shaped Fiducial Images
  • Image Sizes from 0.1 to 20mm
  • Available with NIST Traceable Data

Unsere Mikrometer zur Kalibrierung von Strichplatten zeigen eine Reihe von H-förmigen Bildern in den Größen 0,1mm bis 20mm. Das Mikrometer hat eine haltbare Chrombeschichtung mit einer optischen Dichte >2 auf einem Substrat mit 25mm x 75mm x 1,4mm Größe. Das Mikrometer ist mit NIST nachweisbaren Testdaten erhältlich.

Technische Informationen

 
Pattern Length (mm) Pattern Height (mm) Line Width (μm)
0.10, 0.25, 0.50, 0.75 0.50 10
1.00, 2.50, 5.00, 7.50 1.00 20
10.0, 15.0, 20.0 3.00 40
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.