Produkt in den Warenkorb gelegt

Purosol™ Sport-/Marine-Reinigungslösung 

Purosol Sport/Marine 2 oz. Spray Bottle, #11-764

Purosol Sport/Marine 2 oz. Spray Bottle, #11-764 Purosol Sport/Marine 4 oz. Spray Bottle, #11-765
×
  • Zersetzt Salzkristalle und weist sie ab
  • Ideal für die Reinigung mariner und medizinischer Optiken
  • Nicht toxische, 100% umweltfreundliche Rezeptur

Die Purosol Sport-/Marine-Reinigungslösung hat eine 100% umweltverträgliche Rezeptur, die speziell für die Reinigung von Optiken und elektrischer Ausrüstung in marinen oder salzhaltigen Umgebungen ausgelegt ist. Die Formulierung enthält ein Enzym, das Salzkristalle zersetzt bzw. deren Bildung verhindert und die Optik so von Salzrückständen befreit. Die Marine, Küstenwache und andere Marineorganisationen verwenden die Purosol™ Reinigungslösung für ihre optischen Systeme, die permanent Gischt, Staub und Schmutz ausgesetzt sind. Purosol Sport-/Marine-Reinigungslösung ist ideal für die Reinigung von optischen Systemen, die salzhaltigen Lösungen in medizinischen Anwendungen ausgesetzt sind. Mit einem neutralen pH-Wert ermöglicht dieser ungiftige, hautfreundliche Reiniger die sichere Reinigung von Schutzbrillen bis hin zu Radarschirmen.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Purosol Sport-/Marine-Reinigungslösung, Sprühflasche 2 oz.
Purosol Sport-/Marine-Reinigungslösung, Sprühflasche 4 oz.
Purosol Sport-/Marine-Reinigungslösung, Packung mit 24 Sprühflaschen je 2 oz.
Purosol Sport-/Marine-Reinigungslösung, Packung mit 24 Sprühflaschen je 4 oz.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.