Produkt in den Warenkorb gelegt
Top-Seller

Purosol™ Reinigungsflüssigkeit

×
  • 100% umweltverträglich
  • Schmier- und rückstandsfrei
  • Geeignet für alle beschichteten und mehrlagig beschichteten Optiken
  • Ideal für die Reinigung von Glas und Kunststoff

Purosol™ Reinigungsflüssigkeit ist hervorragend für modernste Optiken in verschiedensten Anwendungen geeignet. Der Reiniger hebt die Bindungsenergie, die den Schmutz auf der Oberfläche hält, auf. Er wurde mithilfe der neuesten Technologien entwickelt und ist ein Standard für führende Optikunternehmen. Purosol™ Reinigungsflüssigkeit ist 100% gefahrgutfrei, biologisch abbaubar, nicht entzündlich, lösungsmittelfrei, geruchlos, nicht leitend, pH-neutral und enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen. Der Reiniger wird in einem Reinraum (Klasse 100) hergestellt und ist ideal für Glas oder Kunststoff geeignet. 

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Purosol Reinigungsflüssigkeit, Sprühflasche 2 oz.
Purosol Reinigungsflüssigkeit, Sprühflasche 4 oz.
Purosol Reinigungsflüssigkeit, Packung mit 24 Sprühflaschen je 2 oz.
Purosol Reinigungsflüssigkeit, Packung mit 24 Sprühflaschen je 4 oz.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.