Produkt in den Warenkorb gelegt

Reine (undotierte) YAG-Fenster

×
  • Hervorragende Transmission im mittleren IR (MWIR, 4-5 µm)
  • Verfügbar mit den Durchmessern 5, 10, 12,5 und 25 mm
  • Häufig eingesetzt bei der Erzeugung von weißem Licht

Reine (undotierte) YAG-Fenster bestehen aus einem stabilen und reinen Yttrium-Aluminium-Granat-Substrat (YAG), das eine gute Transmission im UV- bis MWIR-Bereich von 210 bis 5500 nm bietet. Die hohe thermische Leitfähigkeit und die hervorragenden optischen Eigenschaften machen das Fenster ideal als Schutzfenster für Lasersysteme mit hoher Energie. Die Fenster erzeugen breitbandiges weißes Licht, wenn sie mit einem Ultrakurzpulslaser gepumpt werden, und können somit in der Femtosekunden-Weißlichterzeugung (Kontinuum) eingesetzt werden. Aufgrund der hohen Haltbarkeit und guten optischen Transparenz vereinfachen die Fenster die präzise Laserstrahlerzeugung und Lasermessungen in Medizin- und Industrielasersystemen. Reine (undotierte) YAG-Fenster haben, anders als Saphirfenster, keine Transmissionseinbrüche im MWIR und sind somit ideal für den Einsatz mit MWIR-Beleuchtungen und Quantenkaskadenlasern geeignet.

Spezifikationen

Dicke (mm):
1.00 ±0.1
Wellenlängenbereich (nm):
210 - 5500
Substrat:
Yttrium Aluminium Garnet (YAG)
Beschichtung:
Uncoated

Produkte

Durchm. (mm)  Dicke (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
5.00 1.00
10.00 1.00
12.50 1.00
25.00 1.00

Produktdetails

These windows are ideal for applications requiring a YAG crystal window with high thermal conductivity, mechanical strength, and excellent optical transmission in the 210 – 5500nm range. As an isotropic, chemically stable material, undoped YAG offers minimal birefringence, making it an excellent choice for high-power laser systems, harsh environmental conditions, and UV to IR optical setups. Each YAG crystal window is precision polished to tight surface tolerances for reliable integration into research, industrial, and defense-grade systems.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.