Produkt in den Warenkorb gelegt

Präzise Verzögerungsplatten für die Lasermaterialbearbeitung

×
  • Hohe Laserzerstörschwelle bei üblichen Laserwellenlängen
  • Verzögerungstoleranz λ/500
  • Ideal für die Materialbearbeitung

Die präzisen Verzögerungsplatten für die Lasermaterialbearbeitung bieten eine hervorragende Zerstörschwelle und sind somit ideal für die Materialbearbeitung und andere Anwendungen mit hoher Laserenergie geeignet. Die Verzögerungsplatten haben eine sehr gute Verzögerungstoleranz von nur λ/500. Dies ermöglicht einen Einsatz in empfindlichen Anwendungen, die eine hohe Präzision und Stabilität erfordern. Die Verzögerer sind Platten nullter Ordnung und tolerieren aufgrund ihrer hohen Bandbreite und geringen Empfindlichkeit hinsichtlich Temperaturänderungen eine Wellenlängenabweichung von mehr als ±1%. Die präzisen Verzögerungsplatten für die Lasermaterialbearbeitung werden mit den Durchmessern 25,4 und 50,8 mm angeboten und wurden für die üblichen Laserwellenlängen 532, 1030 und 1064 nm entwickelt. Die Verzögerer für Nd:YAG-Laserwellenlängen haben Zerstörschwellen von 35 J/cm2 @ 1064 nm mit 10 ns Pulslänge, die Verzögerer für Yb:YAG haben Zerstörschwellen von 0,5 J/cm2 @ 1030 nm mit 200 fs Pulslänge.

Spezifikationen

Aufbau:
Air-Spaced
Parallelität (Bogensekunden):
<3
Beschichtung:
Ravg<0.1% on each surface
Substrat:
Crystal Quartz
Verzögerung:
λ/2
Oberflächenqualität:
20-10
Verzögerungstoleranz:
<λ/500 @ 20C
Fassungsdicke (mm):
6.00 +0.00/-0.25

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
λ/2-Verzögerungsplatte, hohe LDT, geringe Ordnung, 532 nm, 25,4 mm Durchmesser
λ/2-Verzögerungsplatte, hohe LDT, geringe Ordnung, 1030 nm, 25,4 mm Durchmesser
λ/2-Verzögerungsplatte, hohe LDT, geringe Ordnung, 1064 nm, 25,4 mm Durchmesser
λ/2-Verzögerungsplatte, hohe LDT, geringe Ordnung, 532 nm, 50,8 mm Durchmesser
λ/2-Verzögerungsplatte, hohe LDT, geringe Ordnung, 1030 nm, 50,8 mm Durchmesser
λ/2-Verzögerungsplatte, hohe LDT, geringe Ordnung, 1064 nm, 50,8 mm Durchmesser

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.